Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Клеми Push-in перед масивною деревиною

Швидкий електромонтаж високопродуктивних верстатів для масивної деревини

Дерево як матеріал користується великим попитом завжди і всюди. Складні деревообробні верстати забезпечують сучасний зовнішній вигляд. Оскільки час на виготовлення верстата постійно скорочується, електромонтаж теж потрібно виконувати дедалі швидше. Завдяки з’єднувальним клемам Push-in компанія Weinig — світовий лідер у галузі деревообробних верстатів для масивної деревини та комплексних виробничих ліній — заощаджує місце та час під час збирання обладнання. Тривалість електромонтажу скорочується завдяки простому та швидкому підключенню проводу. Вирішальною причиною використання клем Push-in від компанії Phoenix Contact є підключення провідників без спеціальних інструментів — як у цеху, так і під час монтажу системи в кінцевого замовника.

Світовий лідер у галузі деревообробних верстатів для масивної деревини та виробничих ліній «під ключ»

Група компаній Weinig — світовий лідер у галузі деревообробних верстатів для масивної деревини та комплексних виробничих ліній для промислових і ремісничих підприємств. Уже понад 100 років ім’я — це синонім якості та прогресу в деревообробній промисловості. Окрім успішного серійного машинобудування компанія дедалі частіше пропонує своїм замовникам також індивідуальні системні рішення. Близько 900 співробітників у Німеччині розробляють і виготовляють у середньому чотири спеціальні машини й системи на день відповідно до вимог замовника. У компанії, штаб-квартира якої розташована в Таубербішофсгаймі, працює понад 2200 людей, а її представництва є на всіх континентах. Частка експорту становить близько 83 %.

Високопродуктивні верстати для масивної деревини

Стандартизація й оптимально структуровані виробничі процеси як чинники успіху

Час на реалізацію все складніших вимог замовника — від початкової ідеї до готової машини чи установки «під ключ» — стає для машинобудівного підприємства дедалі коротшим. Герхард Гьобель керує виробництвом центральних пристроїв розподілу в компанії Weinig. Разом з 80 своїми фахівцями він виготовляє пристрій розподілу для спеціального верстата чи установки за замовленням клієнта лише за 8–15 днів. Стандартизація основних функцій у шафі керування так само належить до чинників успіху, як і оптимально структурований виробничий процес, у якому пристрої розподілу збирають у потоці — від підбору окремих деталей до попереднього й остаточного збирання. Тому крім якості компонентів, які встановлюються в систему, дедалі частіше беруть до уваги також економію часу під час виробництва системи.

Для швидкого, простого й надійного електромонтажу пристроїв розподілу ми використовуємо переваги з’єднувальних клем Push-in від компанії Phoenix Contact. Навіть найменші провідники з наконечником можна просто вставити в клемний простір без використання інструментів. З огляду на велику кількість точок підключення в системі керування це економить нам багато часу.

Герхард Гьобель (Gerhard Göbel) , Керівник виробництва центральних пристроїв розподілу
Герхард Гьобель (Gerhard Göbel)
Вбудовані багаторівневі прохідні клеми зі з’єднанням Push-in у шафі керування

Швидкий і простий електромонтаж у шафі керування завдяки клемам Push-in

Скорочення фаз впровадження на тлі зростання вимог замовників впливають також на час виконання електромонтажу. Тому компанія Weinig покладається на швидкий і простий електромонтаж з’єднувальних клем Push-in з асортименту клем CLIPLINE complete.
Завдяки компактним багаторівневим прохідним клемам у конструктивній формі пульта вся проводка системи управління деревообробними верстатами розташована в нижній частині шафи керування. Під час подальшого монтажу на місці експлуатації верстат швидко й безпечно з’єднують із шафою керування шляхом безпосереднього вставляння. Обидва варіанти нанесення маркування великого розміру забезпечують високий рівень наочності. Оранжеві натискні елементи пристроїв із технологією з’єднання Push-in запобігають помилкам під час електромонтажу. «Ввідні воронки для провідників добре видно, — каже Гьобель, — помилки під час підключення більше не виникають».

На обох рівнях багаторівневих прохідних клем наявна подвійна функціональна шахта. Це дає змогу щвидко й економно вирішувати всі завдання з розподілу потенціалів — завдяки перемичкам із системи CLIPLINE complete. Тестові адаптери для довільного монтажу також під’єднуються у функціональних шахтах. Завдяки цьому можна просто з’єднувати пристрої розподілу з випробувальною ділянкою.

Верстати Weinig використовуються в усьому світі. «Серед наших вимог — відповідність клем Push-in міжнародним стандартам», — пояснює Гьобель. «Контактні ділянки зазнають ударних і вібраційних навантажень не лише під час експлуатації обладнання, але й протягом транспортування до замовника. Клеми Push-in забезпечують у цьому контексті високий рівень надійності». Клеми Push-in розроблені відповідно до стандарту IEC 60947-7 для застосування в усіх галузях промисловості в усьому світі. Наявні сертифікати відповідності стандартам UL і CSA для ринку США, галузеві сертифікати відповідності стандартам IECEx для транспортної й виробничої сфери, а також сертифікати відповідності всім поширеним регістрам суднобудування.

Відповідно до виробничого стандарту компанії Weinig провідники мають оснащатися наконечниками для захисту місця зрощування гнучких провідників. Гьобель: «Завдяки мобільному пристрою для автоматичного зняття ізоляції та обтискання ми заощаджуємо багато часу, а наші фахівці можуть займатися іншими завданнями».

Наша мета — реалізація високотехнологічних спеціальних верстатів у найкоротші строки відповідно до всіх вимог замовника. Для її втілення нам потрібні найкращі компоненти на ринку.

Герхард Гьобель (Gerhard Göbel) , Керівник виробництва центральних пристроїв розподілу
Герхард Гьобель (Gerhard Göbel)