Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Високотехнологічні виробничі лінії в компанії Grenzebach Maschinenbau GmbH

Простий електромонтаж високотехнологічних виробничих ліній

У центральному підрозділі виробництва шаф керування високотехнологічної компанії Grenzebach Maschinenbau GmbH у Хамларі, Баварія, близько 60 кваліфікованих робітників виготовляють понад 1000 метрів розподільних пристроїв на рік. Виробничі лінії компанії Grenzebach користуються попитом в усьому світі — короткі терміни виготовлення та швидке введення в експлуатацію на місці є важливими чинниками успіху. При цьому використовуються клеми з технологією Push-in, які заощаджують час та місце.

Високотехнологічні виробничі лінії з клемами Push-in на передньому плані

Високотехнологічні установки

Завдяки комплексним концепціям систем керування, обробки та автоматизації компанія Grenzebach належить до світових лідерів в цій галузі. Ця середня група компаній зі штатом понад 1500 працівників виробляє та постачає комплексні установки, зокрема складні контролери. Установки призначені для виробництва та обробки плаского скла, гіпсокартону та ізоляційних панелей, а також для виробництва тонкоплівкових фотоелектричних модулів. Скло дисплеїв для індустрії розваг — від мобільних телефонів до екранів — виготовляють в умовах чистої кімнати. Високотехнологічні рішення компанії Grenzebach знаходять застосування по всьому світу — усюди, де діють високі вимоги до автоматизації та керування технологічними процесами.

Лінія переробки плоского скла компанії Grenzebach Maschinenbau GmbH

Широка стандартизація пристроїв розподілу

Короткі терміни виробництва, а також швидке введення в експлуатацію установок у кінцевого споживача вимагають широкої стандартизації пристроїв розподілу. Тому загальна система поділена на модульні функціональні одиниці. На лінії переробки плоского скла, наприклад, для кожного з цих блоків до головної шафи керування під'єднано стандартизовану шафу керування різального пристрою для виконання відповідних операцій різання.

Для простого та надійного електромонтажу шафи керування ми використовуємо переваги клемних блоків Push-in. Навіть найменші провідники з наконечником можна просто вставити в клемний простір без використання спеціальних інструментів — це значно прискорює процес електромонтажу.

Міхаель Біллер, Майстер та керівник команди з виробництва шаф керування
Міхаель Біллер, майстер та керівник команди з виробництва шаф керування
Багаторівневі прохідні клеми з технологією з’єднання Push-in

Завдяки технології з’єднання Push-in електромонтаж можна виконувати швидше і без помилок

Особливий контур пружини клеми Push-in зменшує зусилля на введення провідника на 50 % і дає змогу точно і легко підключати штекери провідників з перерізом понад 0,34 мм². Завдяки високим зусиллям витягування провідників з'єднання вирізняється надійністю, герметичністю та стійкістю до вібрацій. Оранжевий захисний елемент захищає точки з'єднання від пошкоджень у разі неправильної роботи — наприклад, якщо використовується неправильний інструмент. На будівельних майданчиках шафи керування можна швидше та безпечніше підключати до установок. Натискний елемент запобігає неправильному підключенню провідника.
Клемні блоки Push-in до 16 мм² є повноцінним компонентом системи CLIPLINE complete. Усі лінійки продукції використовують однаковий асортимент аксесуарів — наприклад, перемички, тестові аксесуари та маркування.

Оскільки системи Grenzebach використовуються в усьому світі, важливу роль відіграє відповідність UL, а також стійкість клем до вібрацій та ударів. Біллер: «Під час транспортування установок до будівельного майданчика часто виникають ударні та вібраційні навантаження. Незважаючи на це, усі точки контакту мають працювати бездоганно».

Клеми Push-in розроблені відповідно до стандарту DIN EN 60947-7 для застосування в будь-яких галузях промисловості в усьому світі. Окрім відповідності вимогам для використання на ринку США згідно зі стандартами UL та CUL/CSA, ці клеми також придатні для застосування в технологіях для транспорту, суднобудуванні та переробній промисловості відповідно до IECEx.