Фрезерний верстат - високошвидкісна зйомка

Система реле заощаджує простір та витрати, пов’язані з електромонтажем у фрезерних верстатах

Високошвидкісні фрезерні верстати Röders TEC GmbH застосовуються загалом там, де є високі вимоги до продуктивності різання та якості поверхні. Для управління фрезерними верстатами використовуються численні реле сполучення, які мають бути ефективно змонтовані та підключені. Релейні модулі лінійки продукції RIFLINE complete не тільки скорочують час монтажу, але й заощаджують місце в шафі керування.

Високошвидкісні фрезерні верстати від Röders TEC

Röders TEC GmbH - Виробник високошвидкісних фрезерних верстатів

Високошвидкісні фрезерні верстати компанії Röders TEC GmbH, більш ніж 2000 яких встановлено в понад 50 країнах світу (станом на 2014 рік), серед іншого використовуються для виготовлення форм високої точності для медичних систем і штампів для монет.

Компанія має дочірні підприємства в Китаї, Франції, США та В’єтнамі.

Реле RIFLINE, встановлені в шафі керування фрезерного верстата компанії Röders TEC

Застосування системи реле RIFLINE у фрезерних верстатах

Для управління фрезерними верстатами компанія Röders TEC використовує різноманітні реле сполучення, оскільки необхідно реалізовувати різні комутаційні завдання.
«Ми використовуємо швидкий релейний модуль RIF-0 для передачі сигналів між контролером і польовими пристроями. Серед таких сигналів можуть бути, наприклад, так звані сигнали благополуччя від зовнішнього пристрою відсмоктування пилу, які мають потужність лише 24 В і декілька мА.
Для помноження сигналів ми використовуємо релейний модуль RIF-2, оскільки він пропонує до чотирьох перемикаючих контактів», повідомляє Олаф Гартман (Olaf Hartmann), відповідальний за електричну конструкцію верстатів.
Висока швидкість різання ставить особливі вимоги до шпинделя, який всі три секунди необхідно забезпечувати мастильною/повітряною сумішшю. Твердотіле реле переключає відповідний мастильний насос, який постачає мастильну суміш. Реле працює без зносу та забезпечує таким чином надійну експлуатацію верстату.

Реле RIFLINE серії RIFLINE дають змогу виконувати простий і швидкий електромонтаж

Ефективна інсталяція та електромонтаж з використанням системи реле RIFLINE

Через те, що фрезерні верстати містять багато реле сполучення, ефективний електромонтаж модулів набуває особливого значення. «Це ще одна причина, з якої ми обрали релейні модулі з лінійки продукції RIFLINE complete», — пояснює Олаф Гартман. «Реле RIFLINE дає змогу виконувати простий і зручний електромонтаж». Це робить можливим інноваційна технологія Push-in, за допомогою якої жорсткі та гнучкі провідники з наконечником і перерізом від 0,34 мм² можна підключати безпечно, швидко та без використання інструментів.
Система реле RIFLINE complete використовує перемички, маркувальні матеріали та тестові штекери асортименту клем RIFLINE complete. Це знижує витрати на планування, закупку та зберігання компонентів.

Kontakt (uk)
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Система реле RIFLLINE complete

Реле для використання в машинобудуванні

Що б вам не було потрібно — комутація, множення чи посилення сигналів, — тут ви знайдете найкраще рівшення. Зателефонуйте, напишіть, надішліть електронне повідомлення чи ознайомтеся з інформацією за цим посиланням.