Модульна виробнича лінія власного машинобудування компанії Phoenix Contact

Безперебійне виробництво на модульній складальній лінії Власне машинобудування в компанії Phoenix Contact має свої традиції

Для складання високоякісних компонентів на лініях з високим ступенем автоматизації машинобудівне підприємство повинно мати інноваційний підхід, високий рівень професіоналізму та багаторічний досвід.

Тому компанія Phoenix Contact розробляє та виробляє продукцію для своїх машинобудівних потреб власними силами. Окрім іншого, проєктуються та впроваджуються складальні системи зі швидким переходом між операціями та короткою тривалістю циклу.

Підрозділ, штат якого складається з 260 робітників, обслуговує усі напрямки діяльності Phoenix Contact, а також проєктно-конструкторські та виробничі підрозділи в усьому світі.

Монтажна лінія модульної побудови для модулів вводу/виводу Axioline в компанії Phoenix Contact

Монтажна лінія модульної конструкції

Прикладом інноваційного потенціалу машинобудівельного підприємства є модульна лінія для виробництва модулів вводу/виводу Axioline. Наразі на установці виготовляється понад 100 різних модулів вводу/виводу. Для того щоб забезпечити таку гнучкість, компоненти, які виробляються, рухаються крізь всю установку на носіях компонентів в єдиній системі циркуляції.

Для швидкої амортизації складальна лінія такого розміру мусить працювати безперервно. Обов’язковою умовою для попередження простоїв є найвища надійність усіх компонентів. Особливе значення при цьому має джерело живлення, але якщо на контролер не буде поступати живлення в 24 В постійного струму, він просто відключиться й машина зупиниться.

Джерело безперебійного живлення Quint UPS IQ вбудоване в центральній шафі керування

Електричне живлення в центральній шафі керування

Для подачі живлення на центральну шафу керування на машинобудівельному підприємстві використовуються джерела безперебійного живлення QUINT DC UPS.

Втрата даних або простій виробничої лінії тягнуть за собою значні витрати, тому використання системи безперебійного живлення є правильним рішенням. У разі відмови системи електропостачання джерело живлення може протягом достатньо довгого часу забезпечувати подачу на контролер та промисловий ПК живлення в 24 В постійного струму. Завдяки цьому зберігаються усі важливі технологічні дані й забезпечується можливість контрольованого відключення промислового ПК.

Контактна інформація
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22