Підвищення рівня експлуатаційної готовності конвеєрних стрічок
Підвищення рівня експлуатаційної готовності конвеєрних стрічок
У машинобудуванні інтелектуальне перемикання та реверсування конвеєрних стрічок здійснюють за допомогою гібридного пускача двигуна CONTACTRON
Для приведення в дію конвеєрних стрічок в установках для монтажу Hengst SE & Co. KG використовують гібридні пускачі двигуна від Phoenix Contact. Компанія Hengst обрала гібридні пускачі двигуна через міцну конструкцію, простий електромонтаж та використання, а також вдесятеро більший строк експлуатації. Все це дає змогу підвищити рівень експлуатаційної готовності установки.
Компанія Hengst SE & Co. KG розробляє та виробляє рішення у сфері фільтрації та фільтри, щоб забезпечити більш екологічно безпечну й ефективну роботу двигунів у легкових і вантажних автомобілях і суднах. Фільтрувальні системи забезпечують чистішу й ефективнішу роботу двигунів. Сімейна компанія Hengst SE & Co. KG була заснована у 1958 у місті Мюнстер. У різних підрозділах компанії в усьому світі працює близько 3000 співробітників.
Гібридний пускач двигуна в установці для монтажу компанії Hengst SE & Co. KG
Продукція Hengst демонструє високий рівень вертикальної інтеграції. Це дозволяє отримати незалежність від зовнішніх постачальників, а також максимальну гнучкість і якість. Виробниче обладнання власного виробництва, включно з програмним забезпеченням та електричними конструкціями, повністю та без виключень планується, конструюється та виробляється власними силами. Це гарантує, що установки задовольнятимуть особливі потреби, мають високий ступінь експлуатаційної готовності, а технічне обслуговування оптимізоване для індивідуальних потреб.
Велике значення має якість, простота експлуатації та довговічність компонентів, що застосовуються в установці. У цих умовах компанія Hengst використовує для роботи вбудованих у високоякісні установки для монтажу конвеєрних стрічок гібридні пускачі двигуна з лінійки продукції CONTACTRON від компанції Phoenix Contact.
Міцна конструкція та простий електромонтаж та експлуатація — це саме ті критерії, за якими ми обрали CONTACTRON.
Тривалі цикли технічного обслуговування завдяки гібридним пускачам двигуна
Удесятеро довший строк експлуатації гібридного пускача двигуна CONTACTRON — це ще одна перевага, оскільки обладнання Hengst працює з високими частотами перемикання. Через суттєве подовження циклів технічного обслуговування підвищується рівень експлуатаційної готовності установки. Гібридні пускачі двигуна, які підходять для типів двигунів потужністю до 3 кВт, можуть використовуватися не тільки з конвеєрними стрічками, але й у невеликих вантажних ліфтах.
Відкрийте для себе наші гібридні пускачі двигуна
Перемикання, резервування та захист трифазних асинхронних двигунів
Хочете дізнатися, як забезпечити перемикання, резервування та захист своїх трифазних асинхронних двигунів потужністю від 50 Вт до 3 кВт? Тоді зв’яжіться з нами або перегляньте тут наші інтелектуальні комутаційні пристрої.