Обмін даними з машинами з будь-якої точки світу Через глобальне використання машин велике значення для уникнення дорогих робіт із сервісного обслуговування на місці має надійний обмін даними. Сучасні концепції виробництва залежать від обміну даними між різними виробничими процесами й машинами. Важливу роль у забезпеченні інтегрованого зв’язку між адміністративним і виробничим рівнями відіграє промисловий Ethernet як стандарт швидкої передачі даних.

Планшет через дистанційну сигналізацію відображає стан машини

Огляд можливостей обміну даними з машинами в усьому світі

Інтерактивна карта зображення: обмін даними з машинами в усьому світі
Всесвітня мережева взаємодія машин
Об’єднуйте машини в усьому світі в мережу. Це дасть змогу виконувати реєстрацію та обмін виробничими даними незалежно від місця перебування. Це дає вам глобальний огляд виробничих даних, таких як стан обладнання та його завантаження, дозволяючи оптимізувати виробничі потужності.
Всесвітня мережева взаємодія машин
Безпечний обмін даними
Захистіть свої машини та мережі від несанкціонованого доступу сторонніх осіб або шкідливого програмного забезпечення. Це дасть змогу запобігти збоям, саботажу чи втраті даних, які тягнуть за собою значні економічні збитки.
Безпечний обмін даними
Дистанційне обслуговування
Скорочуйте дорогі простої завдяки дистанційному обслуговування й підвищуйте експлуатаційну готовність своїх машин. Заощаджуйте на сервісних викликах по всьому світу, оскільки віддалені машини і системи можна обслуговувати і перезавантажувати дистанційно. Крім того, за допомогою віддаленого обслуговування можна легко планувати та проводити цикли технічного обслуговування й ремонту.
Дистанційне обслуговування
Оптимізація розробок на основі даних
Отримуйте цінну інформацію про експлуатацію, використання й несправності протягом усього життєвого циклу машини. Використовуйте ці дані для оптимізації наявних і розробки нових машин.
Оптимізація розробок на основі даних