Маркування та нанесення написів для електромонтажу З нашими рішеннями ви можете наносити етикетки де завгодно, навіть безпосередньо на місці. Наш асортимент принтерів, систем маркування та етикеток пропонує безліч гнучких можливостей.

Електромонтажник наносить маркування за допомогою мобільного принтера THERMOMARK GO S

Можливість огляду шафи керування є основою для ефективного й безпомилкового керування, технічного обслуговування й внесення змін. Для точного розпізнавання усіх компонентів потрібне відповідне маркування. За допомогою належної системи маркування можна нанести позначення на таблички та етикетки для усіх сфер застосування — на комп’ютері чи безпосередньо в застосунку.

THERMOMARK GO являє собою цифрове рішення для маркування у полі. За допомогою смартфона та застосунку MARKING system можна надзвичайно просто створювати файли маркування й безпосередньо керувати принтером через Bluetooth 5. Для керування принтером можна використовувати до п’яти смартфонів. При цьому інтелектуальна система працює як із матеріалами для безперервної подачі, так і зі штампованими етикетками в касетах.

  • Просте як ніколи мобільне застосування завдяки компактним розмірам, вбудованій системі енергопостачання та інтуїтивному керуванню
  • Маркувальні матеріали для будь-якої сфери застосування пропонують належні рішення — від маркування кабелів і маркування для проводів до позначення клем і маркування автоматичних вимикачів
  • Гнучкі рішення завдяки системам маркування для будь-яких вимог — стаціонарне використання безпосередньо на місці або мобільне застосування
Користувач створює маркувальні матеріали через додаток MARKING system

Створення маркування безпосередньо в середовищі програми

Додаток MARKING system

Додаток MARKING system пропонує унікальний мобільний інтерфейс для інтелектуального мережевого вибору та створення файлів маркування. Це дає вам можливість використовувати найпоширеніші функції маркування, спеціально оптимізовані для мобільного застосунка. У поєднанні з мобільними системами друку з акумуляторним живленням створення чітких і довговічних маркувань перетворюється на дитячу забаву. За допомогою посібника із застосування ви лише за кілька кроків можете підібрати потрібні маркувальні матеріали, який відповідають вашим вимогам. Додаток доступний для мобільних пристроїв Android та iOS і може використовуватися без підключення до Інтернету. Він вражає сучасними можливостями підключення й інтуїтивно зрозумілим керуванням і доступний 19 мовами.

THERMOMARK GO Швидке та просте маркування електроустановок за допомогою мобільного принтера

  • Можливість прямого керування через інтерфейс Bluetooth або NFC на смартфоні або планшеті
  • Підвищення гнучкості під час повсякденної роботи — маркування й нанесення написів на місці
  • Великий вибір й автоматичне розпізнавання матеріалів