З’єднання для друкованої плати та корпуси електронного обладнання для систем освітлення в будівлях

Building Intelligence

Проста реалізація адаптивної концепції освітлення.

Завантажити брошуру
Система освітлення в будівлі

Ваші застосування — наші рішення

Світлодіодне освітлення — більше, ніж просто світло. Це невід’ємна частина функціонального та архітектурного рішення будівлі. В дизайні освітлення поєднуються сила світла, довговічність та інтелектуальні функції керування. Окрім власне світлодіодів, системи освітлення включають також електроніку, таку як баласти, керування освітленням або блоки обміну даними. Компанія Phoenix Contact пропонує відповідні технології з’єднання. Компактні і надійні клеми та роз’єми для друкованих плат непомітно вписуються в дизайн світлодіодного освітлення. Корпуси електронного обладнання в міцному виконанні для використання просто неба пропонують надійний захист електроніки в суворих умовах навколишнього середовища.

Часті застосування для підключень пристроїв для систем освітлення в будівлі

  • Світлодіодне освітлення всередині і просто неба
  • Керування освітленням
  • Баласт

Часті сфери застосування роз'ємів для підключення пристроїв для систем освітлення в будівлі

  • Світлодіодне освітлення всередині і просто неба
  • Керування освітленням
  • Пускорегулюючі пристрої

Переваги

  • Різноманітні можливості застосування: рішення для з’єднань типу «плата — плата», «провід — плата» та «провід — провід»
  • Елементи живлення та стиковий з’єднувач для світлодіодних смужок шириною 8 мм та 10 мм
  • Високі значення допустимого навантаження по струму дозволяють підключати довгі світлодіодні ланцюги без додаткового електроживлення
  • Довгий строк служби завдяки перевіреній часом геометрії та поверхні контактів
Освітлення в темряві на території компанії

Компактні клеми та роз’єми для друкованих плат для систем освітлення

Компактні клеми та роз’єми для друкованих плат для систем освітлення

Щоб уникнути тіней, світлодіодне освітлення повинно бути компактним і мати низьку конструкційну висоту. Клеми та роз’єми для друкованих плат від компанії Phoenix Contact пропонують компактність, високу надійність та зручність у використанні. Крім того, білий колір виконання дозволяє непомітно вписуватися в системи освітлення.

  • Компактні з’єднувачі та клеми для друкованої плати
  • Крок від 2,5 до 5,08 мм
  • Поперечний переріз провідника: від 1,5 до 2,5 мм²
  • Виконання з гвинтовим та пружинним з’єднанням
З’єднувачі для гнучких світлодіодних друкованих плат серії PTF

З’єднувачі для гнучких світлодіодних друкованих плат серії PTF

З’єднувачі для гнучких світлодіодних друкованих плат серії PTF

Сучасне світлодіодне освітлення поєднує високу силу світла з компактним дизайном. Гнучкі світлодіодні друковані плати роблять можливими особливо незвичайні форми. Спеціально для цих друкованих плат розроблені з’єднувачі серії PTF. Білі з’єднувачі майже непомітно інтегруються у застосування. Завдяки своїй плоскій формі вони зводять до мінімуму небажані тіні.

  • Елементи живлення та стиковий з’єднувач для світлодіодних смужок шириною 8 мм та 10 мм
  • Вбудований механізм фіксації для надійної посадки на друкованій платі без паяння
  • Високі значення допустимого навантаження по струму дозволяють підключати довгі світлодіодні ланцюги без додаткового електроживлення
  • Кутові з’єднувачі та Т-елементи для гнучкого дизайну освітлення
З’єднувачі для друкованих плат серії PTSM для систем освітлення з можливістю масштабування

З’єднувачі для друкованих плат серії PTSM для систем освітлення з можливістю масштабування

З’єднувачі для друкованих плат серії PTSM для систем освітлення з можливістю масштабування

Модульна конструкція світлодіодних блоків ідеально підходить для систем освітлення з можливістю масштабування. Відповідно до застосування можна гнучко поєднувати різну кількість світлодіодних блоків. З’єднувачі для друкованих плат серії PTSM лише 5 мм заввишки пропонують компактні та гнучкі рішення підключення.

  • Різноманітні можливості застосування: рішення для з’єднань типу «плата — плата», «провід — плата» та «провід — провід»
  • Надійне пружинне з’єднання Push-in, розраховане на струм до 6 A
  • Висока механічна надійність завдяки міцним бічним впаюваним пелюсткам
  • Розраховані на процеси автоматичної пайки SMD та THR
Компактні клеми для друкованої плати для баласту та керування освітленням

Компактні клеми для друкованої плати для баласту та керування освітленням

Компактні клеми для друкованої плати для баласту та керування освітленням

Керування освітленням і баласт, так званий пускач світлодіодів, дозволяють створювати інтелектуальну та адаптивну концепцію освітлення. Чим надійнішою буде інтеграція електроніки в освітлення, тим довшим буде строк експлуатації всієї системи. Компактні клеми для друкованої плати від компанії Phoenix Contact поєднують перевірену надійність з дуже зручним використанням.

  • Малі габаритні розміри для компактних застосувань
  • Розраховані на процеси автоматичної пайки SMD та THR
  • Висока гнучкість вибору технології монтажу та підключення
  • Довгий строк служби завдяки перевіреній часом геометрії та поверхні контактів
Корпуси електронного обладнання серії ECS

Корпуси електронного обладнання серії ECS

Корпуси електронного обладнання серії ECS для міцних конструкцій на відкритому просторі

Встановлені ззовні системи освітлення, відеоспостереження та тримачі антен підлягають впливу змінних умов навколишнього середовища. Міцні корпуси серії ECS для зовнішнього застосування надійно захищають змонтовані друковані плати та інші електронні компоненти від пилу, бруду та води, навіть в екстремальних умовах. Корпуси забезпечують захист від IP65 до IP69 і розраховані на діапазон температури від -40 °C до +100 °C. Їх можна кріпити на стіну або на щоглу.

  • Гнучка конструкція корпусу для встановлення друкованих плат різної ширини
  • Готові передні плати для круглих з’єднувачів, з’єднувачів для передачі даних та прямокутних з’єднувачів
  • Ступінь захисту до IP69 (EN 60529)
  • Сертифікація корпусу відповідно до UL 50/50E
  • Мембрана Gore® для вирівнювання тиску та уникнення накопичення вологи в корпусі
Корпуси електронного обладнання серії UCS для вбудованих систем

Корпуси електронного обладнання серії UCS для вбудованих систем

Корпуси електронного обладнання серії UCS для вбудованих систем

Визначені завдання автоматизації в технологіях для будівель можуть також брати на себе вбудовані системи. Вони працюють в режимі 24/7 і необхідні для автоматизації в численних функціональних зонах розумних будівель. Вбудовані системи часто беруть на себе функції моніторингу та керування, але також обробляють дані та сигнали. Універсальні корпуси електронного обладнання серії UCS є ідеальним рішенням для застосувань у приміщенні, які кріпляться на стіну або розташовуються вільно. Вони захищають вбудовану систему та одноплатні ПК Raspberry Pi і забезпечують специфічну конструкцію модульної електроніки всередині корпусу.

  • П’ять варіантів габаритної висоти від 87 мм до 237 мм та дві габаритні ширини від 47 мм до 67 мм
  • Широкий асортимент приналежностей, таких як кути для захисту від ударів, адаптери для штабелів, DIN-рейки та настінні адаптери
  • Фіксоване або гнучке кріплення друкованих плат
  • У бокових стінках можуть бути реалізовані стандартизовані вирізи для інтерфейсів, таких як RJ45, M12 або D-SUB
Корпуси електронного обладнання серії BC

Корпуси електронного обладнання серії BC

Корпуси електронного обладнання серії BC

Корпус для DIN-рейки серії BC для автоматизації будівель робить можливим високий рівень гнучкості у виборі підключення для друкованої плати. Універсальні корпуси ідеально підходять для монтажних розподільників. Стандартні розміри та різна габаритна ширина також дозволяють застосовувати численні подальші застосування: наприклад, для розумних лічильників, приладів вимірювання енергії, обробки сигналів у димових та пожежних сигналізаціях, для приладів вимірювання енергії або для простих засобів керування освітленням.

  • Шість варіантів габаритної ширини від 17,8 до 161,6 мм з великою кількістю варіантів верхньої або нижньої частини
  • Прозорі поворотні кришки для функціонального позначення або кришки з механічною фіксацією
  • Додатковий шинний з’єднувач для DIN-рейки для послідовного та паралельного обміну даними між модулями, стандартизовані відповідно до DIN 43880
  • Встановлення друкованої плати в трьох просторових напрямках для гнучкої конструкції приладів