Ваші застосування — наші рішення
Інтелектуальну автоматизацію будівель не можна уявити без контролерів або людино-машинних інтерфейсів (ЛМІ). У поєднанні з датчиками та виконавчими елементами вони дають змогу реєструвати та відображати робочі стани або автоматично контролювати такі функції приміщення, як освітлення, опалення та затінення. Для надійної роботи технологія керування має функціонувати у безвідмовному режимі, а також бути інтуїтивно зрозумілою для використання в разі технічного обслуговування. Незалежно від того, чи потрібно розподіляти сигнали, передавати дані чи перетворювати потужність: підключення пристроїв та корпуси електронного обладнання від компанії Phoenix Contact пропонують перевірені рішення для численних застосувань у технологіях для будівель.
Поширені застосування для підключень пристроїв у керуванні будівлею
- Термінали обслуговування та індикації
- Датчики та виконавчі елементи
- Контролери
Поширені сфери застосування роз'ємів для підключення пристроїв у керуванні будівлею
- Термінали обслуговування та індикації
- Датчики та виконавчі елементи
- Контролери
Переваги
- Різноманітні можливості застосування: рішення для з’єднань типу «плата — плата», «провід — плата» та «провід — провід»
- Гнучкі можливості застосування: корпуси електронного обладнання та технології з’єднання для шаф керування й монтажу в будівлі
- Функціональна гнучкість: численні технології підключення та блокування для високого рівня зручності монтажу та постійної експлуатаційної безпеки
- Стандартизований дизайн компонентів: підключення пристроїв та з’єднувачі для сигналів, даних і живлення від одного постачальника
Корпуси електронного обладнання BC для автоматизації будівель
Корпуси електронного обладнання серії BC modular забезпечують зручність використання технології з’єднання Push-in на передній панелі корпусу. Кожне відділення корпусу можна індивідуально сконфігурувати для гнучкого реагування на всі вимоги: наприклад, для з’єднань Push-in за допомогою клем для друкованих плат серій SPT-THR 1,5 і SPT-THR 2,5 або за допомогою трьох попередньо визначених рівнів глибини підключення. Оптимальну адаптацію до вимог пристрою також забезпечують кришки корпусів з інтегрованими сенсорними дисплеями, плівковими клавіатурами і 8- і 16-полюсним шинним з’єднувачем для DIN-рейки.
- Стандартні корпуси та монтажні розміри для використання в монтажних розподільниках відповідно до DIN 43880
- Заміна модуля без розриву з’єднання завдяки 8- або 16-полюсному з’єднувачу HBUS для послідовного та паралельного зв’язку модулів
- Свобода під час розробки пристрою завдяки можливості встановлення друкованої плати у трьох просторових напрямках
Клеми та роз’єми для друкованих плат
Універсальні клеми та роз’єми для друкованих плат
Контролер та ЛМІ так само різноманітні, як і завдання, які вони виконують. Діапазон їхніх функцій багато в чому визначається фізичними інтерфейсами користувача. Чим більш інтуїтивно можна керувати пристроєм, тим надійніше можуть бути автоматизовані робочі процеси. Клеми та роз’єми для друкованих плат від компанії Phoenix Contact протягом десятирічь зарекомендували себе як інтуїтивно зрозумілі рішення для з’єднання.
- З’єднувачі та клеми для друкованих плат
- Для кроку від 2,5 до 5,08 мм
- Для струму до 24 A (IEC) / 20 A (UL)
- Виконання з гвинтовим та пружинним з’єднанням
З’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD для з’єднання друкованої плати з можливістю вставлення та відключення
З’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD для з’єднання друкованої плати з можливістю вставлення та відключення
Технічне оснащення пристроїв керування настільки ж різноманітне, як і завдання, які вони виконують. З’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD для з’єднання друкованої плати монтуються безпосередньо на друковану плату. Додаткові компоненти не потрібні.
- Заклепки для безпечного блокування без паяння
- Однорядні та дворядні виконання з кроком 3,5 мм та 5,0 мм
- З пружинним з’єднанням Push-in або обтискним з’єднанням
- Для сили струму до 12 A та напруги до 320 В
Міцні з’єднувачі плата-плата для гарантованого підключення друкованих плат
Міцні з’єднувачі плата-плата для гарантованого підключення друкованих плат
Компоненти промислових електронних пристроїв стають дедалі компактнішими. Водночас обсяг їх функцій та потужність збільшуються. Основу для таких пристроїв складають штекери плата-плата для підключення друкованих плат всередині пристроїв. Вони особливо підходять до децентралізованого та модульного застосування в технологіях для будівель як контролери, перетворювачі частоти або ЛМІ.
- Компактний розмір кроку від 0,8 мм та 1,27 мм
- Виконання з екрануванням та без нього
- Горизонтальні та вертикальні варіанти для різних розташувань друкованої плати
- Для висоти штабеля від 6 до 12 мм
З’єднувачі для передачі даних мідними лініями для високої пропускної здатності
З’єднувачі для передачі даних мідними лініями для високої пропускної здатності в керуванні будівлею
Сучасні будівельні технології керують численними функціями повністю автоматично або під контролем користувача. Контролери та пристрої ЛМІ обробляють сигнали й дані цілодобово. Разом зі зростанням обсягів оцифрування зростає й потрібна для цього пропускна здатність. З’єднувачі для передачі даних мідними лініями компанії Phoenix Contact гарантують безпечну і надійну передачу зі швидкістю до 10 Гбіт/с.
- Стандартизовані поверхні сполучення, як-от RJ45, USB, D-SUB
- Простий монтаж у польових умовах завдяки швидким технологіям підключення, як-от IDC, з’єднання проколюванням або пружинне з’єднання
- Рішення для застосування у приміщеннях та зовні
- Надійна концепція захисту від фізичних, механічних та електричних впливів
Приладові та кабельні з’єднувачі для Single Pair Ethernet
Приладові та кабельні з’єднувачі для Single Pair Ethernet
Там, де датчики та виконавчі елементи реалізовані в обмеженому просторі, і водночас мають бути простими в обслуговуванні, стандартизовані приладові та кабельні з’єднувачі для однопарного Ethernet (SPE) демонструють свої переваги. SPE ідеально підходять як компактний та ефективний інтерфейс, наприклад, у контролерах, ЛМІ та датчиках. В однопарній мережі Ethernet протокол зв’язку для внутрішнього кабелю даних у будівлі закриває останні метри від контролера до датчика. Скорочений обсяг кабельних з’єднань, орієнтованих на конкретні сфери застосування, створює основу для перспективного зв’язку між пристроєм і хмарою. Він забезпечує стандартизовану інтелектуальну та масштабовану мережу застосування на всіх рівнях.
Компактні круглі з’єднувачі від М8 до M12
Компактні круглі з’єднувачі від М8 до M12
Інверторам, контролерам або камерам в суворих умовах навколишнього середовища часто потрібні захищені інтерфейси до IP65/67 для безпечної передачі даних на ПК, ЛМІ або термінали обслуговування. Тут демонструють свої переваги круглі з’єднувачі з метричними типорозмірами від M8 до M12: вони стандартизовані, компактні, сумісні з вилками й надійні навіть у складних умовах. Вони вже зарекомендували себе як стандарт у багатьох застосуваннях. Обмін даними між датчиками та виконавчими елементами на основі Ethernet також пропонує вам нові сфери застосування. Широкий вибір кодувань робить можливими стандартизовані та інтегровані рішення для передачі сигналів, даних та живлення.
- Для передачі сигналу з кількістю полюсів до 17
- Для швидкості передачі даних до 10 Гбіт/с
- Для потужності до 16 A / 630 В
- Гібридні з’єднувачі для передачі даних та живлення