Технології з’єднання для керування енергією у будівлях

Building Intelligence

Ефективне і незалежне живлення розумних будівель енергією.

Завантажити брошуру
Технології з’єднання для керування енергією у будівлях

Ваші застосування — наші рішення

Успішне керування енергоспоживанням в автоматизації будівель має важливе значення для оптимізації моніторингу енергії та енергоефективності всіх додатків та їх безперебійного, децентралізованого обміну даними між собою. Керування енергоспоживанням все частіше включає в себе також видобування, зберігання та передачу відновлюваної енергії. В складних системах працюють численні пристрої потужної електроніки разом з технологіями керування та обміну даними. До них належать, наприклад, блочні теплоелектроцентралі та фотоелектричні установки, які забезпечують будівлю необхідною енергією. Фотоелектричний інвертор перетворює енергію для власної потреби та для зворотного живлення у відкритій мережі енергопостачання. Контролери заряду заряджають системи зберігання енергії для буферизації електричної енергії. Розумні лічильники разом з автоматичним керуванням навантаженням та ресурсами є складовими інтелектуальної електромережі. Потужні технології підключення від компанії Phoenix Contact забезпечують надійне функціонування цих пристроїв та безпечну передачу та використання енергії.

Часті застосування для підключень пристроїв в керування енергоспоживанням в будівлі

  • Акумулятори
  • Фотоелектричні модулі
  • Датчики та виконавчі елементи
  • Джерела електричного живлення
  • Технології для моніторингу та безпеки
  • інвертор

Часті сфери застосування роз'ємів для підключення пристроїв в керуванні енергоспоживанням в будівлі

  • Акумулятори
  • Фотоелектричні модулі
  • Датчики та виконавчі елементи
  • Джерела електричного живлення
  • Технології для моніторингу та безпеки
  • Інвертори

Переваги

  • Інноваційні технології швидкого з’єднання для швидкого та простого підключення проводу на місці
  • Рішення для підключення постійного та змінного струму для повної та орієнтованої на майбутнє концепції енергопостачання
  • Надійні протягом тривалого часу роз’єми та клеми для друкованих плат перевірені TÜV та UL
Корпуси електронного обладнання серії BC

Корпуси електронного обладнання серії BC

Корпуси електронного обладнання серії BC

Корпус для DIN-рейки серії BC для автоматизації будівель робить можливим високий рівень гнучкості у виборі підключення для друкованої плати. Універсальні корпуси ідеально підходять для монтажних розподільників. Стандартні розміри та різна габаритна ширина також дозволяють застосовувати численні подальші застосування: наприклад, для розумних лічильників, приладів вимірювання енергії, обробки сигналів у димових та пожежних сигналізаціях, для приладів вимірювання енергії або для простих засобів керування освітленням.

  • Шість варіантів габаритної ширини від 17,8 мм до 161,6 мм з великою кількістю варіантів верхньої або нижньої частини
  • Прозорі поворотні кришки для функціонального позначення або кришки з механічною фіксацією
  • Додатковий шинний з’єднувач для DIN-рейки для послідовного та паралельного обміну даними між модулями
  • Стандартизовано відповідно до DIN 43880
  • Встановлення друкованої плати в трьох просторових напрямках для гнучкої конструкції приладів
Клеми та роз’єми для друкованих плат

Клеми та роз’єми для друкованих плат

Клеми та роз’єми для друкованих плат для керування енергоспоживанням в будівлях

Системи зберігання енергії, зарядні пристрої постійного струму, домашні зарядні станції, інвертори, джерела електричного живлення та перетворювачі частоти в енергетичних застосуваннях мають бути простими в монтажу та обслуговуванні. Компактні клеми та роз’єми для друкованої плати від компанії Phoenix Contact поєднують безкомпромісну надійність з високим рівнем зручності використання для ваших пристроїв.

  • З’єднувачі з гвинтовим та пружинним з’єднанням для поперечного перерізу до 16 мм²
  • Клеми для друкованої плати та сильнострумові прохідні клеми з гвинтовим та пружинним з’єднанням для поперечного перерізу до 95 мм²
  • Напруга до 1000 В
З’єднувачі для друкованих плат із керуванням важелем серії LPC

З’єднувачі для друкованих плат із керуванням важелем серії LPC

З’єднувачі для друкованих плат із керуванням важелем серії LPC

Безпомилкове та безпечне кабельне з’єднання інверторів є незамінною частиною децентралізованого енергопостачання. З’єднувачі для друкованих плате серії LPC/LPCH дозволяють виконувати безпечне підключення проводів без використання інструментів. Однозначне положення кольорового важеля керування, а також визначена сила контакту пружинного з’єднання Push-in забезпечують надійний контакт. Крім того, з’єднувачі підходять для контролерів, джерел електричного живлення, перетворювачів частоти та застосувань технології КВП.

  • Поперечний переріз провідника до 10 мм² (сигнального до 1,5 мм²)
  • Струм до 41 А (сигнальний провід до 8 А)
  • Напруга до 1 000 В (сигнальний провід до 160 В)
  • Крок: 7,62 мм (сигнальний провід 3,81 мм)
Монтажний з’єднувач змінного струму для застосувань в приміщенні і на відкритому просторі

Монтажний з’єднувач змінного струму для застосувань в приміщенні і на відкритому просторі

Монтажний з’єднувач змінного струму для застосувань в приміщенні і на відкритому просторі

Монтажні з’єднувальні системи змінного струму є ідеальним рішенням для зручного та безпечного кабельного з’єднання на місці інверторів, пристроїв накопичення енергії, освітлення в будівлі або домашніх зарядних станцій ззовні. Завдяки кольоровому кодуванню, яке можна замовити додатково, можна візуально розрізняти підключення різних систем потужної електроніки, таких як фотоелектричні або кліматичні установки.

  • Для потужності до 35 A / 690 В змінного струму
  • Для провідників із поперечним перерізом від 1,5 до 6мм²
  • 3- та 5-полюсні варіанти зі ступенем захисту IP66/68/69К
  • Простий монтаж без спеціального інструменту
З’єднувачі для фотоелектричних систем серії SUNCLIX для фотоелектричних модулів, польової кабельної розводки та підключення пристроїв

З’єднувачі для фотоелектричних систем серії SUNCLIX для фотоелектричних модулів, польової кабельної розводки та підключення пристроїв

З’єднувачі для фотоелектричних систем серії SUNCLIX для фотоелектричних модулів, польової кабельної розводки та підключення пристроїв

Фотоелектричні установки зазнають впливу мінливих, часом жорстких погодних умов. Однак фотоелектричні модулі, польова кабельна розводка та підключення пристроїв мають продовжувати безвідмовно працювати при довготривалому використанні. З’єднувачі для фотоелектричних систем серії SUNCLIX забезпечують стабільне живлення будівлі з відновлюваних джерел. Асортимент продукції охоплює польові і приладові з’єднувачі, Y-розподільники та приналежності для тривалого та безпечного кабельного з’єднання постійного струму.

  • Для потужності до 65 A / 1500 В змінного струму
  • Обтискне або пружинне з’єднання для провідників з поперечним перерізом від 2,5 мм² до 16 мм²
  • Готові варіанти та варіанти для монтажу зі ступенем захисту IP65/66/68
  • Простий монтаж без спеціального інструменту
Круглі з’єднувачі для акумуляторів

Круглі з’єднувачі для акумуляторів

Круглі з’єднувачі для акумуляторів

Модулі акумуляторів із клемами батареї мають бути придатні до надійного й гнучкого підключення до пристроїв накопичення енергії, щоб забезпечити безпечне енергопостачання для електроніки будівлі. Приладові та силові з’єднувачі із захистом від неправильної полярності від компанії Phoenix Contact ідеально підходять для підключення акумуляторних модулів. Їх можна повертати на 360°, і вони оснащені захистом від дотику.

  • Для потужності до 120 A / 1500 В постійного струму
  • Для поперечного перерізу провідника від 16 до 95 мм²
  • Для ступеня захисту IP65
  • Понад 100 циклів під'єднання