Автоматичне виготовлення клемних колодок за допомогою clipx MASTER line

Ваше рішення з автоматизації та забезпечення ефективності процесів.
Система clipx MASTER line для автоматичного виробництва клемних колодок

Максимальна ефективність завдяки автоматичному комплектуванню та маркуванню

Оптимізуйте технологічні процеси у виробництві шаф керування, застосовуючи нашу систему clipx MASTER line для автоматичного виготовлення клемних колодок, включно з маркуванням. Після автоматичного комплектування DIN-рейок лазер маркує всю клемну колодку без переривання процесу. Інформація, потрібна для виробництва, формується на основі даних інженерного проєктування. Завдяки цим властивостям clipx MASTER line суттєво сприяє оптимізації процесів і впровадженню автоматизованого виробництва шаф керування.

Переваги

  • Підвищення ефективності та продуктивності за допомогою автоматизації виробництва без переривання процесів
  • Мінімізація помилок завдяки передачі даних із системи інженерного проєктування
  • Значна економія часу на етапі маркування завдяки використанню клемних блоків з інтегрованими маркерами
  • Висока якість та точність маркування завдяки лазерному нанесенню
Система clipx MASTER line для автоматичного виробництва клемних колодок

Ваше рішення з автоматизації для ефективного виробництва клемних колодок

Виробничий процес clipx MASTER line включає також монтаж компонентів і подальше маркування. Основні переваги нашої системи — це автоматизоване транспортування між окремими робочими етапами та паралельне виконання монтажних і маркувальних операцій, завдяки чому тривалість виготовлення скорочується до мінімуму. Застосування клемних блоків Phoenix Contact із лінійки продукції CLXM і CLM зі вбудованими маркерами та оптимізованим для дооснащення пакованням дозволяє підвищувати ефективність монтажу та маркування.

clipx MASTER line сприяє ефективнішій та рентабельнішій організації процесів виробництва клемних колодок і значному скороченню людського втручання.

Детальніше про нашу систему clipx MASTER line

Інтерактивна мапа зображень: система clipx MASTER line для автоматичного виробництва клемних колодок
Автоматизований монтаж клем на DIN-рейках
Тут відбувається автоматизоване комплектування DIN-рейок. Система укомплектована сьома стійками, кожна з яких має десять стеків для розміщення до 70 різних клемних блоків.
Автоматизований монтаж клем на DIN-рейках
Автоматичне транспортування
Інтегрований у нашу систему маніпуляційний модуль дозволяє виготовляти клемні колодки без переривання технологічного процесу на етапі між монтажем і маркуванням. Після комплектування змонтовані клемні колодки автоматично доставляються на станцію маркування. Водночас клемна колодка автоматично змінює вертикальне положення на горизонтальне.
Автоматичне транспортування
Автоматизоване лазерне нанесення
На станції маркування лазер автоматично маркує змонтовані клемні колодки. Лазерне нанесення гарантує надійне та довговічне маркування з підвищеною стійкістю до стирання. Порівнюючи реальні виміряні дані з цифровим двійником, система точно наносить маркування навіть за наявності відхилень фактичного об’єкта від моделі.
Автоматизоване лазерне нанесення
Виробничі дані з етапу проєктування
Конфігуруйте клемні колодки за допомогою нашого програмного забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER та напряму отримуйте виробничі дані для установки. Це гарантує узгодженість даних від інженерного проєктування до виробництва і суттєво зменшує імовірність виникнення помилок.
Виробничі дані з етапу проєктування
Вхідний конвеєр для DIN-рейок
Вирізані вручну DIN-рейки розміщуються на конвеєрній стрічці та автоматично подаються в систему. Вхідний конвеєр має до 30 місць, призначених для DIN-рейок із перфорацією або без неї.
Вхідний конвеєр для DIN-рейок
Автоматизоване вивантаження
Змонтовані клемні колодки з лазерним маркуванням автоматично подаються через роликовий конвеєр, який виконує функцію буферного накопичувача. Впровадження принципу «першим прийшов — першим вийшов» забезпечує простий та зрозумілий процес видачі.
Автоматизоване вивантаження
Клемні блоки з інтегрованими маркерами

Асортимент для автоматизованого виробництва

Наші клемні блоки з лінійки продукції CLXM і CLM з інтегрованими маркерами ідеально підходять для автоматичного виробництва клемних колодок. Паковання, оптимізоване для комплектування, прискорює процеси початкового та додаткового наповнення.

Завдяки використанню клемних блоків з уже встановленими маркерами можна суттєво заощадити час. Тепер немає потреби виконувати ручні операції, як-от відокремлення, сортування та закріплення окремих маркерів під час маркування.

Автоматизоване виробництво без переривання процесів

Інформаційна брошура
Автоматичне виробництво клемних колодок за допомогою clipx MASTER line

Дізнайтеся більше технічних деталей і відомостей про clipx MASTER line з нашої інформаційної брошури.

До інформаційної брошури
Система clipx MASTER line для автоматичного виробництва клемних колодок