Fully hard metal milling cutter, 2 cutting edges, milling width: 0.4 mm
Plotters e sistemas de gravação
A nossa plotter imprime materiais de marcação de alta qualidade para identificações duradouras. Substituindo simplesmente a cabeça da plotter padrão pela unidade de gravação, pode transformar a plotter num sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes, mesmo em condições extremas.
Replacement connection cable between extraction unit and control unit
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. To accept 3 Wieland sheets, type 50, 51, 60, 63, 67, 68, 69 or 80
Vacuum unit, suction capacity: 7.4 m3/h, motor capacity: 0.37 kW, operating voltage: 230 V AC, 50 Hz
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 2 WAGO WSB 4 mats.
Replacement adapter as connection between suction tube and engraving spindle
Marker pen, incl. adapter, ink tank and reservoir, 0.5 mm nib
Accessories
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 1 Weidmüller Multicard mat SF 4-6
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. To accommodate 2 Murrplastik sheets, KES, KLG, KMR, KPX, KSA, KSF, KSI, KSK, KS 15x17/27/49/67, KSO, KSS, KTE, KWI, SKS, WGO, KAB
Vantagens
- Controlo simples da plotter através do software de marcação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida com interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com apenas quatro botões
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para utilização na oficina.
Com este sistema, grave metais e plásticos especiais de camada dupla. Para a criação de espessuras diferentes, estão disponíveis buris com diâmetros entre 0,2 e 1,0 mm.
As placas gravadas podem ser utilizadas, por exemplo, para a marcação de cabos que são colocados no solo.
Cria marcações duradouras para ambientes agressivos.