Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 0.3 mm
Plotters e sistemas de gravação
A nossa plotter imprime materiais de marcação de alta qualidade para identificações duradouras. Substituindo simplesmente a cabeça da plotter padrão pela unidade de gravação, pode transformar a plotter num sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes, mesmo em condições extremas.
Accessories for plotters with engraving unit
Vantagens
- Controlo simples da plotter através do software de marcação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida com interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com apenas quatro botões
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para utilização na oficina.
Com este sistema, grave metais e plásticos especiais de camada dupla. Para a criação de espessuras diferentes, estão disponíveis buris com diâmetros entre 0,2 e 1,0 mm.
As placas gravadas podem ser utilizadas, por exemplo, para a marcação de cabos que são colocados no solo.
Cria marcações duradouras para ambientes agressivos.