Accessories for plotters with engraving unit
Plotters e sistemas de gravação
A nossa plotter imprime materiais de marcação de alta qualidade para identificações duradouras. Substituindo simplesmente a cabeça da plotter padrão pela unidade de gravação, pode transformar a plotter num sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes, mesmo em condições extremas.
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 1 WAGO WMB mats
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.4 mm
Accessories for plotters with engraving unit
Engraving stylus set, graver with a point angle of 15°, point diameter: 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 1.0 mm
Replacement suction tube and clamping piece for the suction unit
Replacement connection cable between control unit and marking plotter
Fully hard metal milling cutter, 2 cutting edges, milling width: 1.0 mm
Engraving unit, weight: 7.6 kg, length: 0.35 m, width: 250 mm
Tool magazine insert, replacement tool receptacle for the tool magazine
Vantagens
- Controlo simples da plotter através do software de marcação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida com interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com apenas quatro botões
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para utilização na oficina.
Com este sistema, grave metais e plásticos especiais de camada dupla. Para a criação de espessuras diferentes, estão disponíveis buris com diâmetros entre 0,2 e 1,0 mm.
As placas gravadas podem ser utilizadas, por exemplo, para a marcação de cabos que são colocados no solo.
Cria marcações duradouras para ambientes agressivos.