Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 2 WAGO WSB 5 mats.
Plotters e sistemas de gravação
A nossa plotter imprime materiais de marcação de alta qualidade para identificações duradouras. Substituindo simplesmente a cabeça da plotter padrão pela unidade de gravação, pode transformar a plotter num sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes, mesmo em condições extremas.
Replacement drive belt for KGS 1
Transport case for CMS-P1 plotter, rounded profile case with aluminum frame for a complete plotter system
Accessories for plotters with engraving unit
Depth regulation sleeve for CMS-GRAV-PGS, material: Polished chrome-plated brass, inner diam. opening: 11.5 mm, outer diam. opening: 15 mm
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. To accommodate 2 Entrelec sheets RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 20 strips LBHZ conducter markers
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 1.5 mm
Adapter plate for WMU magazines, for using the universal frame CMS-WMU with the magazine inserts of the CMS-MCP 3 plotter
Control unit for ENGRAVING UNIT and P1 ENGRAVING UNIT engraving systems
Vantagens
- Controlo simples da plotter através do software de marcação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida com interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com apenas quatro botões
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para utilização na oficina.
Com este sistema, grave metais e plásticos especiais de camada dupla. Para a criação de espessuras diferentes, estão disponíveis buris com diâmetros entre 0,2 e 1,0 mm.
As placas gravadas podem ser utilizadas, por exemplo, para a marcação de cabos que são colocados no solo.
Cria marcações duradouras para ambientes agressivos.