Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 0.75 mm
Plotters e sistemas de gravação
A nossa plotter imprime materiais de marcação de alta qualidade para identificações duradouras. Substituindo simplesmente a cabeça da plotter padrão pela unidade de gravação, pode transformar a plotter num sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes, mesmo em condições extremas.
Adapter
Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 1.5 mm
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.7 mm
Vacuum clamping plate, incl. rubber pad, clamping surface: 500 x 500 x 28 mm, color: Silver colored
Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 1.0 mm
Suction unit for ENGRAVING UNIT and P1 ENGRAVING UNIT engraving systems
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. To accept 2 Murrplastik sheets KS 4/12, 4/18, 4/23, 4/30
Covering hood
Assortment of milling cutters, consisting of CMS-GTM 0,4 to CMS-GTM 3,0, two of each
Vantagens
- Controlo simples da plotter através do software de marcação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida com interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com apenas quatro botões
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para utilização na oficina.
Com este sistema, grave metais e plásticos especiais de camada dupla. Para a criação de espessuras diferentes, estão disponíveis buris com diâmetros entre 0,2 e 1,0 mm.
As placas gravadas podem ser utilizadas, por exemplo, para a marcação de cabos que são colocados no solo.
Cria marcações duradouras para ambientes agressivos.