A plataforma de software flexível PLCnext Engineer oferece um software gratuito para todas as tarefas de engenharia para o PLCnext Control numa única ferramenta. O software permite a configuração, programação de acordo com IEC 61131-3, programação de segurança, visualização, bem como diagnóstico e pode ser alargado com suplementos para incluir funções e interfaces adicionais.
O PLCnext Engineer permite aceder a programas de linguagens de alto nível ou modelos MATLAB® Simulink® e colocá-los em funcionamento e geri-los num PLCnext Control. Desta forma, o código de linguagem de alto nível é convenientemente ligado à automação padrão.
Axioline Smart Elements, Analog output module, Analog outputs: 4, 0 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, degree of protection: IP20