Graças a diferentes formatos e variantes como, p. ex., ligações de suspensão livre e passa-painéis, a série D21 é adequada para diferentes aplicações. Os conectores Wire-to-Board estão disponíveis em versão de fila dupla com 6 a 20 polos no passo de 2,50 mm.
Feed-through connector, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of rows: 1, number of positions: 10, product range: D31H 2,2/..-PT, pitch: 3.81 mm, connection method: Crimp connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - without locking clip, plug-in system: CONNEXIS D, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: Snap-in locking, mounting method: Engagement nose, type of packaging: packed in cardboard