Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 47, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Identificação de bornes
A identificação de bornes garante uma atribuição inequívoca aquando da cablagem no quadro de comando. Isto ajuda-o a evitar erros durante a instalação, bem como durante a manutenção e reparação. As marcações de bornes distinguem-se essencialmente pelo tipo de montagem: existem marcadores para ranhuras para etiquetas altas e planas, como material em faixa ou agulhas de identificação.
Marker for terminal blocks, Sheet, white (RAL 9010), unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 8.2 mm, Number of individual labels: 56, text field height: 4.8 mm, text field width: 7.6 mm
Marker card, self-adhesive, horizontally labeled with the consecutive numbers: 1 ... 10, 10-section marker strips with 14 identical decades, white, for terminal block width: 3.81 mm, mounting type: adhesive
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 121 ... 130, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 41, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 81 ... 90, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip flat, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 81 ... 90, white, for terminal block width: 3.5 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 61 ... 70, white, for terminal block width: 4.2 mm, mounting type: latching
Zack Marker strip, flat, Strip, white (RAL 9010), labeled, printed horizontally: consecutive even numbers 2 ... 20, 22 ... 40, etc. up to 82 ... 100, mounting type: latching, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 10, text field height: 6.15 mm, text field width: 5.15 mm
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 92, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Vantagens
- Rápido e cómodo, graças às marcações de bornes pré-impressas
- Configuração individual com diferentes sistemas de impressão
- Comodidade: possibilidade de impressão pelo nosso serviço de rotulagem
- Tudo de um único fornecedor: marcações também para bornes de outros fabricantes
Material de marcação sustentável Connosco marca o seu quadro de comando de forma sustentável!
Convença-se das nossas soluções sustentáveis para a marcação industrial e reduza significativamente a sua pegada de CO₂. O portfólio de marcações que conservam recursos é perfeitamente adequado para a utilização no quadro de comando e abrange soluções para a marcação de bornes, condutores e cabos, bem como equipamentos e instalações. Nossos materiais de marcação sustentáveis oferecem as mesmas características de qualidade que os convencionais. Com propriedades técnicas e visuais, qualidade de impressão e durabilidade idênticas, pode optar por alternativas sustentáveis sem comprometer a qualidade comprovada.
Identificação de bornes em diferentes formatos: UCT, US, UM
Identificação de bornes em quadros de comando e instalações
Deseja realizar a cablagem de réguas de bornes com facilidade, rapidez e sem erros? Para isso é indispensável uma marcação grande e inequívoca dos pontos de ligação. Isto aplica-se sobretudo à colocação em funcionamento e manutenção de quadros de comando e instalações. As marcações de bornes da Phoenix Contact estão perfeitamente adaptadas aos bornes.
A pedido pode receber marcações de bornes impressas ou não impressas, em formato de cartão, rolo ou folha.