Marker card, Card, white (RAL 9010), unmarked, can be labeled with: Marker pen, perforated, mounting type: latching, snap into flat marker groove, for terminal block width: 10 mm, Number of individual labels: 250, text field height: 6 mm, text field width: 10.1 mm
Identificação de bornes
A identificação de bornes garante uma atribuição inequívoca aquando da cablagem no quadro de comando. Isto ajuda-o a evitar erros durante a instalação, bem como durante a manutenção e reparação. As marcações de bornes distinguem-se essencialmente pelo tipo de montagem: existem marcadores para ranhuras para etiquetas altas e planas, como material em faixa ou agulhas de identificação.
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 11 ... 20, white, for terminal block width: 10 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 21 ... 30, white, for terminal block width: 10.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 61 ... 70, white, for terminal block width: 10 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 21 ... 30, white, for terminal block width: 10 mm, mounting type: latching
Zack Marker strip, flat, Strip, white (RAL 9010), unmarked, can be labeled with: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: latching, for terminal block width: 10 mm, Number of individual labels: 10, text field height: 10 mm, text field width: 5.15 mm
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 481 ... 490, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 87, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 99, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 21 ... 30, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Vantagens
- Rápido e cómodo, graças às marcações de bornes pré-impressas
- Configuração individual com diferentes sistemas de impressão
- Comodidade: possibilidade de impressão pelo nosso serviço de rotulagem
- Tudo de um único fornecedor: marcações também para bornes de outros fabricantes
Material de marcação sustentável Connosco marca o seu quadro de comando de forma sustentável!
Convença-se das nossas soluções sustentáveis para a marcação industrial e reduza significativamente a sua pegada de CO₂. O portfólio de marcações que conservam recursos é perfeitamente adequado para a utilização no quadro de comando e abrange soluções para a marcação de bornes, condutores e cabos, bem como equipamentos e instalações. Nossos materiais de marcação sustentáveis oferecem as mesmas características de qualidade que os convencionais. Com propriedades técnicas e visuais, qualidade de impressão e durabilidade idênticas, pode optar por alternativas sustentáveis sem comprometer a qualidade comprovada.
Identificação de bornes em diferentes formatos: UCT, US, UM
Identificação de bornes em quadros de comando e instalações
Deseja realizar a cablagem de réguas de bornes com facilidade, rapidez e sem erros? Para isso é indispensável uma marcação grande e inequívoca dos pontos de ligação. Isto aplica-se sobretudo à colocação em funcionamento e manutenção de quadros de comando e instalações. As marcações de bornes da Phoenix Contact estão perfeitamente adaptadas aos bornes.
A pedido pode receber marcações de bornes impressas ou não impressas, em formato de cartão, rolo ou folha.