Gigabit SFP module for transmission up to 10 km with a wavelength of 1310 nm.
Instalação de rede - desde painéis de distribuição, passando por splitters PoE, até módulos SFP
Instale você mesmo a sua rede completa – teremos todo o prazer em ajudá-lo nesse processo. Quer se trate de cobre, fibra ótica ou conectores de ligação rápida: a Phoenix Contact oferece todos os componentes necessários, tais como painéis de distribuição, splitters PoE, isoladores e módulos de redundância para a instalação flexível no local.
Factoryline Power-over-Ethernet modules (PSE) for midspan power supply according to IEEE 802.3af, two PoE supply ports, no configuration required, function possible with 10 and 100 Mbps networks
PoE injector, 60 W, two RJ45 jacks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20
The FL PANEL ADAPTER 22.5 is designed to allow products 22.5 mm wide to be mounted flush to a panel, in any orientation.
The small form-factor plug-in module provides a fiber optic interface with a data transmission speed of 100 Mbps with a wavelength of 1310 nm (long).
Patch panel, RJ45 jack on Push-in terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief
Patch panel, RJ45 jack on IDC terminal blocks, CAT6, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief
Patch panel, one RJ45 jack to 8 LSA connection terminal blocks (1:1 assignment), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, option of shield contacting to the DIN rail via bridges
Patch panel, narrow overall width, extended temperature range, two RJ45 jacks, 1:1 assignment, all-around shield, CAT5, 10/100 Mbps, DIN rail adapter, IP20
Exchangeable configuration memory of the device settings for simple device exchange and set-up In addition, the Media Redundancy Manager (MRM) license for use is stored within the Media Redundancy protocol (MRP).
Os painéis de patch permitem uma ligação segura do quadro de comando no terreno
Painel de distribuição Ethernet Ligação segura tornada rápida
Os painéis de distribuição Ethernet permitem uma ligação fácil e rápida da cablagem de campo à do quadro de comando. Em áreas de conexão cobertas, a ligação IDC, push-in ou de parafuso simplificam a instalação do cabo de campo.
A blindagem do cabo é ligada de forma simples, rápida e sem ferramenta – com elemento de tração simultâneo. Isto economiza muito tempo na instalação.
Opcionalmente, obtém estes módulos de interface com proteção contra sobretensão e monitorização da corrente de blindagem.
Os injetores PoE alimentam a sua rede com dados e tensão em segurança
Injetores PoE Alimentação segura e fácil
Os injetores Power over Ethernet (PoE) permitem alimentar elementos Ethernet remotos, como câmaras, com dados e tensão através de um cabo comum. Esta solução compacta autónoma está disponível em diferentes classes de potência de até 60 W.
Para além de tomadas RJ45, os injetores Power over Ethernet dispõem de tecnologias de ligação alternativas ao cabo de campo e proteção contra sobretensão integrada. Esta protege os dispositivos finais ligados, aumentando assim a disponibilidade da instalação.
O splitter PoE separa energia e dados no local
Splitter PoE Separar dados e energia no local
O splitter Power over Ethernet permite instalar até mesmo dispositivos finais sem funcionalidade PoE em estações remotas de forma fácil e económica. Para Access Points WLAN ou Bluetooth, controladores, estações I/O, etc., o splitter PoE separa dados e energia no local e disponibiliza-os separadamente. Assim beneficia das vantagens de custos e da cablagem simples de uma solução PoE mesmo para componentes de rede sem funcionalidade PoE.
Os isoladores de rede protegem os seus dispositivos finais
Isoladores de rede Ir para o isolamento galvânico da rede
As diferenças de potencial são sempre um problema para a transmissão de dados imune a ruídos nos ambientes industriais. Para o isolamento galvânico em redes Ethernet baseadas em cobre é utilizado o FL ISOLATOR.
O isolamento de alta qualidade de até 4 kV permite proteger os seus equipamentos Ethernet e as suas interfaces. A imunidade a ruído é assim aumentada significativamente.
O FL ISOLATOR também está disponível, opcionalmente, com tecnologia de ligação M12 e invólucros para a montagem na parede.
Módulos SFP para a transmissão flexível através de fibra de vidro
Módulos SFP Utilizar tecnologia de fibra ótica de forma flexível
Os módulos SFP (Small Form Pluggable) permitem utilizar flexivelmente as portas SFP do seu switch Ethernet. Independentemente de necessitar de transmissão de modo único ou multimodo, Fast Ethernet ou Gigabit, a Phoenix Contact disponibiliza os módulos SFP necessários para as suas necessidades:
- Transmissão por cobre e fibra ótica (monomodo e multimodo)
- Comprimentos de transmissão de até 80 km
- Transmissão por fibra única com tecnologia WDM
- 100 Mbps e 1000 Mbps
- Compatível com todos os switches com slots SFP da Phoenix Contact