Developed according to IEC 61850-3 (Ambient conditions) DDI, Digital DiagnosticMonitoring Interface
FL SFP FX SM
-
Media module
2891082
The small form-factor plug-in module provides a fiber optic interface with a data transmission speed of 100 Mbps with a wavelength of 1310 nm (long).
Detalhes dos produtos
LR
ID de certificação: LR22250919TANK
ID de certificação: TA24215MBV
ID de certificação: 48146_B1 BVBSH
ID de certificação: Nr. 966RINA
ID de certificação: ELE014724XG001ABS
ID de certificação: 21_2066186_1_PDAcULus Recognized
ID de certificação: E140403ABS
ID de certificação: 26-0501235-PDAProdutos compatíveis
Vantagens
Network structure according to IEC 61850
IEEE 1613
MSA compliant