Painéis de distribuição Os painéis de distribuição servem de módulos de interface entre a cablagem de campo e a de quadro de comando. Os novos dispositivos para calha metálica oferecem agora, para além da ligação RJ45 convencional, também ligação push-in, IDC ou de parafuso. Assim economiza tempo na instalação. Estão disponíveis como variantes com proteção contra sobretensão integrada e monitorização da corrente de blindagem. A gama é complementada com injetores Power over Ethernet com os quais é possível alimentar elementos Ethernet remotos com dados e tensão através de um cabo conjunto.

Painéis de distribuição

Vantagens

  • Montagem rápida e fácil
  • Grande seleção de diferentes tecnologias de ligação
  • Proteção contra sobretensão para uma elevada disponibilidade da instalação
  • Abrangentes certificações, como ATEX, IECEx, UL e certificação de construção naval DNV GL
  • Área de conexão coberta por tampa frontal
  • Formato compacto

Tecnologias de ligação versáteis e área de conexão coberta

Maior flexibilidade e economia de tempo na instalação: pode optar por ligação IDC, push-in, de parafuso ou RJ45.

Área de conexão coberta: uma tampa articulada cobre a área de conexão do lado do cabo de campo com bornes de ligação e contacto de blindagem. É assim garantido um esquema de instalação unificado. Para além da vantagem a nível estético, os fios de ligação sensíveis também ficam protegidos contra influências externas.

Ligação de blindagem sem ferramenta: ligação sem peças que possam ser perdidas

Ligação de blindagem sem ferramenta

Ligação de blindagem sem ferramenta

A blindagem do cabo pode ser ligada ao equipamento de forma fácil e rápida sem ferramenta - com elemento de tração simultâneo. Para isso, insira o cabo no respetivo compartimento e feche a chapa de blindagem - já está. Vantagem: instalação rápida graças a ligação sem ferramenta e sem peças que possam ser perdidas.

Proteção contra sobretensão no lado do cabo de campo

Estão disponíveis painéis de distribuição como variantes com as novas funções de proteção contra sobretensão e monitorização da corrente de blindagem. A proteção contra sobretensão integrada protege os equipamentos e a aplicação contra sobretensões súbitas nos cabos de dados. A monitorização da corrente de blindagem do cabo pode ser utilizada como diagnóstico em aplicações com Power over Ethernet. Em caso de diferenças de potencial ou outras correntes de blindagem devido a influências EMC, isso é indicado através de um LED.

Vista geral da família de painéis de distribuição

Painéis de distribuição PP-RJ-...
Painéis de distribuição PP-RJ-...-E
Painéis de distribuição PP-RJ-...-F
Painéis de distribuição PP-RJ-...

Painéis de distribuição PP-RJ-...-E

Painéis de distribuição PP-RJ-...-F

Descrição Painéis de distribuição padrão Painéis de distribuição padrão com certificações ampliadas Painéis de distribuição com proteção contra sobretensão
Ligação RJ45, parafuso, push-in, IDC RJ45, parafuso, push-in, IDC RJ45, parafuso, push-in, IDC
Certificações UL UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IECEx UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX
Proteção contra sobretensão Não Não Sim
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos