Injetores PoE

Injetores PoE Alimentação de tensão e dados através de um cabo

Os injetores Power over Ethernet permitem alimentar dispositivos no campo com dados e tensão através de um único cabo. As tecnologias de ligação alternativas IDC, push-in ou de parafuso simplificam consideravelmente a instalação do cabo de campo. Também estão disponíveis variantes com duas ligações RJ45.

Vantagens

  • Injetor Midspan com diferentes classes de potência até 60 Watt conforme IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Grande seleção de diferentes tecnologias de ligação
  • Proteção contra sobretensão integrada para uma elevada disponibilidade da instalação
  • Monitorização da corrente de blindagem para diagnóstico em correntes de blindagem devido a EMC ou diferenças de potencial
  • Área de conexão coberta por tampa frontal
  • Isolamento galvânico da fonte de alimentação interna

Vídeo Injetores PoE e painel de patch em resumo

A sua solução compacta para equipamentos de rede remotos: a família dos injetores Power over Ethernet. Com mais de 60 Watt, através de um só cabo fornecem dados e corrente a dispositivos como câmaras

Injetor PoE com tampa articulada aberta

Proteção contra curtos-circuitos através de isolamento galvânico

Padrões de potência e isolamento galvânico

A grande seleção de diferentes classes de potência permite cumprir os seus requisitos específicos. Os injetores PoE estão disponíveis nas normas IEEE 802.3 af, at e bt para até 60 W.

Isolamento galvânico do conceito de fonte de alimentação interna: a tensão de alimentação e a porta Power over Ethernet são isoladas galvanicamente em algumas variantes.

Isto oferece uma proteção ideal contra curto-circuitos nos cabos de dados no campo.

Injetores PoE com ligação RJ45, IDC, Push-in e de parafuso

Tecnologias de ligação alternativas

Tecnologias de ligação alternativas

Maior flexibilidade e economia de tempo na instalação: pode optar por ligação IDC, push-in, de parafuso ou RJ45.

Área de ligação coberta: uma tampa articulada cobre a área de conexão do lado do cabo de campo com bornes de ligação e contacto de blindagem. É assim garantido um esquema de instalação unificado. Para além da vantagem a nível estético, os fios de ligação sensíveis também ficam protegidos contra influências externas.

Ligação sem ferramenta no injetor PoE

Ligação de blindagem sem ferramenta

Ligação de blindagem sem ferramenta

A blindagem do cabo pode ser ligada ao equipamento de forma fácil e rápida sem ferramenta - com elemento de tração simultâneo. Para isso, insira o cabo no respetivo compartimento e feche a chapa de blindagem – já está. Vantagem: instalação rápida graças a ligação sem ferramenta e sem peças que possam ser perdidas.

LED para a monitorização da corrente de blindagem no injetor PoE

Monitorização da corrente de blindagem através de LED

Proteção contra sobretensão e monitorização da corrente de blindagem

Os injetores PoE INJ 2000 estão disponíveis com as novas funções de proteção contra sobretensão e monitorização da corrente de blindagem.

A proteção contra sobretensão integrada protege os dispositivos e a aplicação contra sobretensões súbitas nos cabos de dados.

A monitorização da corrente de blindagem do cabo é utilizada como diagnóstico. Em caso de diferenças de potencial ou outras correntes de blindagem devido a influências EMC, isso é indicado através de um LED.