Instalação de rede - desde painéis de distribuição, passando por isoladores de rede, até módulos SFP

Instalação de rede - desde painéis de distribuição, passando por splitters PoE, até módulos SFP

Instale você mesmo a sua rede completa – teremos todo o prazer em ajudá-lo nesse processo. Quer se trate de cobre, fibra ótica ou conectores de ligação rápida: a Phoenix Contact oferece todos os componentes necessários, tais como painéis de distribuição, splitters PoE, isoladores e módulos de redundância para a instalação flexível no local.

Go to Product Detail Page for item 2703013
INJ 2111-T - Injector
INJ 2111-T - Injector
2703013

PoE injector, 60 W, RJ45 jack on screw terminal blocks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, potential separation, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection

Go to Product Detail Page for item 2703012
INJ 2102-T - Injector
INJ 2102-T - Injector
2703012

PoE injector, 30 W, RJ45 jack on IDC terminal blocks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, potential separation, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection

Três painéis de patch Ethernet numa calha metálica

Os painéis de patch permitem uma ligação segura do quadro de comando no terreno

Painel de distribuição Ethernet Ligação segura tornada rápida

Os painéis de distribuição Ethernet permitem uma ligação fácil e rápida da cablagem de campo à do quadro de comando. Em áreas de conexão cobertas, a ligação IDC, push-in ou de parafuso simplificam a instalação do cabo de campo.

A blindagem do cabo é ligada de forma simples, rápida e sem ferramenta –​ com elemento de tração simultâneo. Isto economiza muito tempo na instalação.

Opcionalmente, obtém estes módulos de interface com proteção contra sobretensão e monitorização da corrente de blindagem.

Injetores PoE: alimentação segura e simples

Os injetores PoE alimentam a sua rede com dados e tensão em segurança

Injetores PoE Alimentação segura e fácil

Os injetores Power over Ethernet (PoE) permitem alimentar elementos Ethernet remotos, como câmaras, com dados e tensão através de um cabo comum. Esta solução compacta autónoma está disponível em diferentes classes de potência de até 60 W.

Para além de tomadas RJ45, os injetores Power over Ethernet dispõem de tecnologias de ligação alternativas ao cabo de campo e proteção contra sobretensão integrada. Esta protege os dispositivos finais ligados, aumentando assim a disponibilidade da instalação.

Splitter Power over Ethernet FL PD 1001

O splitter PoE separa energia e dados no local

Splitter PoE Separar dados e energia no local

O splitter Power over Ethernet permite instalar até mesmo dispositivos finais sem funcionalidade PoE em estações remotas de forma fácil e económica. Para Access Points WLAN ou Bluetooth, controladores, estações I/O, etc., o splitter PoE separa dados e energia no local e disponibiliza-os separadamente. Assim beneficia das vantagens de custos e da cablagem simples de uma solução PoE mesmo para componentes de rede sem funcionalidade PoE.

Isoladores de rede para isolamento galvânico da rede

Os isoladores de rede protegem os seus dispositivos finais

Isoladores de rede Ir para o isolamento galvânico da rede

As diferenças de potencial são sempre um problema para a transmissão de dados imune a ruídos nos ambientes industriais. Para o isolamento galvânico em redes Ethernet baseadas em cobre é utilizado o FL ISOLATOR.

O isolamento de alta qualidade de até 4 kV permite proteger os seus equipamentos Ethernet e as suas interfaces. A imunidade a ruído é assim aumentada significativamente.

O FL ISOLATOR também está disponível, opcionalmente, com tecnologia de ligação M12 e invólucros para a montagem na parede.

Módulos SFP: utilizar tecnologia de fibra ótica de forma flexível

Módulos SFP para a transmissão flexível através de fibra de vidro

Módulos SFP Utilizar tecnologia de fibra ótica de forma flexível

Os módulos SFP (Small Form Pluggable) permitem utilizar flexivelmente as portas SFP do seu switch Ethernet. Independentemente de necessitar de transmissão de modo único ou multimodo, Fast Ethernet ou Gigabit, a Phoenix Contact disponibiliza os módulos SFP necessários para as suas necessidades:

  • Transmissão por cobre e fibra ótica (monomodo e multimodo)
  • Comprimentos de transmissão de até 80 km
  • Transmissão por fibra única com tecnologia WDM
  • 100 Mbps e 1000 Mbps
  • Compatível com todos os switches com slots SFP da Phoenix Contact