Slave protocol chip, for INTERBUS
Instalação de rede - desde painéis de distribuição, passando por splitters PoE, até módulos SFP
Instale você mesmo a sua rede completa – teremos todo o prazer em ajudá-lo nesse processo. Quer se trate de cobre, fibra ótica ou conectores de ligação rápida: a Phoenix Contact oferece todos os componentes necessários, tais como painéis de distribuição, splitters PoE, isoladores e módulos de redundância para a instalação flexível no local.
Gigabit SFP module for transmission up to 1 km with a wavelength of 850 nm.
Configuration memory in micro SD format
The FL DIN RA is installed in a standard, 19-inch rack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) to allow DIN rail mounted equipment to be rack mounted.
The small form-factor plug-in module provides an RJ45 interface with a data transmission speed of 10/100 Mbps
Serial register extension chip for INTERBUS slave protocol chips
The FL DIN-RAIL ADAPTER 40 is designed to allow products 40 mm wide to be mounted flush to a standard 35 mm DIN rail, in any orientation.
Gigabit SFP module for transmission up to 40 km with a wavelength of 1310 nm
PoE injector, 60 W, RJ45 jack on Push-in terminal blocks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, potential separation, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
Protocol chip, in SOP 16 housing
Os painéis de patch permitem uma ligação segura do quadro de comando no terreno
Painel de distribuição Ethernet Ligação segura tornada rápida
Os painéis de distribuição Ethernet permitem uma ligação fácil e rápida da cablagem de campo à do quadro de comando. Em áreas de conexão cobertas, a ligação IDC, push-in ou de parafuso simplificam a instalação do cabo de campo.
A blindagem do cabo é ligada de forma simples, rápida e sem ferramenta – com elemento de tração simultâneo. Isto economiza muito tempo na instalação.
Opcionalmente, obtém estes módulos de interface com proteção contra sobretensão e monitorização da corrente de blindagem.
Os injetores PoE alimentam a sua rede com dados e tensão em segurança
Injetores PoE Alimentação segura e fácil
Os injetores Power over Ethernet (PoE) permitem alimentar elementos Ethernet remotos, como câmaras, com dados e tensão através de um cabo comum. Esta solução compacta autónoma está disponível em diferentes classes de potência de até 60 W.
Para além de tomadas RJ45, os injetores Power over Ethernet dispõem de tecnologias de ligação alternativas ao cabo de campo e proteção contra sobretensão integrada. Esta protege os dispositivos finais ligados, aumentando assim a disponibilidade da instalação.
O splitter PoE separa energia e dados no local
Splitter PoE Separar dados e energia no local
O splitter Power over Ethernet permite instalar até mesmo dispositivos finais sem funcionalidade PoE em estações remotas de forma fácil e económica. Para Access Points WLAN ou Bluetooth, controladores, estações I/O, etc., o splitter PoE separa dados e energia no local e disponibiliza-os separadamente. Assim beneficia das vantagens de custos e da cablagem simples de uma solução PoE mesmo para componentes de rede sem funcionalidade PoE.
Os isoladores de rede protegem os seus dispositivos finais
Isoladores de rede Ir para o isolamento galvânico da rede
As diferenças de potencial são sempre um problema para a transmissão de dados imune a ruídos nos ambientes industriais. Para o isolamento galvânico em redes Ethernet baseadas em cobre é utilizado o FL ISOLATOR.
O isolamento de alta qualidade de até 4 kV permite proteger os seus equipamentos Ethernet e as suas interfaces. A imunidade a ruído é assim aumentada significativamente.
O FL ISOLATOR também está disponível, opcionalmente, com tecnologia de ligação M12 e invólucros para a montagem na parede.
Módulos SFP para a transmissão flexível através de fibra de vidro
Módulos SFP Utilizar tecnologia de fibra ótica de forma flexível
Os módulos SFP (Small Form Pluggable) permitem utilizar flexivelmente as portas SFP do seu switch Ethernet. Independentemente de necessitar de transmissão de modo único ou multimodo, Fast Ethernet ou Gigabit, a Phoenix Contact disponibiliza os módulos SFP necessários para as suas necessidades:
- Transmissão por cobre e fibra ótica (monomodo e multimodo)
- Comprimentos de transmissão de até 80 km
- Transmissão por fibra única com tecnologia WDM
- 100 Mbps e 1000 Mbps
- Compatível com todos os switches com slots SFP da Phoenix Contact