Radioline - I/O extension module, 4 digital relay outputs (5 A, 250 V AC/DC)
Comunicações sem fios industriais: de IWLAN, passando por Wireless IO, até LoRaWAN
As comunicações sem fios industriais permitem ligações sem fios seguras e fiáveis para aplicações industriais. Dependendo dos requisitos, utilize IWLAN ou Bluetooth para a comunicação em tempo real, NearFi para aplicações no campo de proximidade ou LoRaWAN e Trusted Wireless para grandes distâncias. As nossas soluções sem fios incluem Access Points e clientes, bem como antenas e cabos adequados.
Antenna cable, outside diameter: 5 mm (0.2 in.), inner conductor: solid, attenuation: 1.2 / 2.0 / 3.0 dB at 0.9 / 2.4 / 5.8 GHz, connection: N (male) -> RSMA (male), cable length: 3 m (10 ft.)
Radioline - USB data cable for communication between the PC and Radioline devices, energy supply for diagnostics and configuration via the USB port of the PC, cable length: 2 m / 6.5 ft
Radioline - I/O extension module, 4 digital inputs (0 ... 250 V AC/DC)
Radioline - 868 MHz wireless transceiver with RS-232/RS-485 interface, can be extended with I/O modules, RSMA (female) antenna connection, point-to-point, star, and mesh networks up to 99 stations, range of up to 20 km (with a clear line of sight), for use in Europe
Omnidirectional antenna, 2.4 GHz, gain: 9 dBi, polarization: linear, opening angle: h/v 360°/15°, degree of protection: IP65, connection: N (female), incl. mounting bracket and mast clips
Directional antenna for mast or panel mounting, frequency band: 868 MHz, gain: 3.5 dBi, circular polarized, degree of protection: IP67, shockproof: IK06, seawater-resistant, connection: N (female), incl. mounting bracket and mast clamps, ATEX and IECEx approval
Radioline - I/O extension module, 2 digital inputs and outputs (0 ... 250 V AC/DC) and 1 analog input (0/4 ... 20 mA) and output (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)
SCU (segment control unit) for lighting control based on astro or event calendar entries, 2 independently switchable relay outputs (electrically isolated, can be loaded up to 10 A), parameterizable via LoRaWAN® and USB-C, 230 V AC power supply.
The device can be used as an alternative to existing ripple control technology (pin compatible).
N (female) connector for leaky wave cables 2702553 and 2702860.
A tecnologia sem fios ideal para a sua aplicação
Na prática, várias tecnologias sem fios foram comprovadas em diferentes áreas de aplicação. A Phoenix Contact oferece-lhe as soluções sem fios aptas para a indústria e adequadas para as suas aplicações.
- NearFi: para a transmissão de dados e energia via Ethernet em tempo real, sem contacto, no campo de proximidade
- WLAN IEEE 802.11: Ethernet sem fios para redes de Ethernet de alto desempenho e aptas para a indústria
- Bluetooth: Ethernet sem fios e Wireless I/O – para a transmissão de dados de controlo na automação de fábrica
- Trusted Wireless: Wireless I/O e comunicações sem fios série para a transmissão de sinais e dados em instalações descentralizadas
- LoRaWAN: Low Power Wide Area Network para o envio eficiente do ponto de vista energético de dados em trechos longos
Novos produtos
Transmissão de energia e dados na área de campo próximo
A transmissão sem contacto de energia e dados através de uma fenda permite ligações sem desgaste e manutenção e também a transmissão através de paredes de vidro ou outros meios não condutores.
Daqui resulta uma grande variedade de opções de aplicação como, p. ex., em caso de limitações de espaço e movimento, vibração, pó e sujidade, rotação e contactos frequentes.
Acopladores NearFi para a transmissão de energia e dados sem contacto
Acopladores NearFi para a transmissão sem contacto de energia e em tempo real de Ethernet
Com acopladores NearFi, é possível transmitir energia (até 100 W) e dados Ethernet em tempo real (100 Mbps, Full-Duplex) através de uma distância de alguns centímetros. Para a transmissão são necessários sempre dois equipamentos: um acoplador de base e outro remoto. Os acopladores não precisam de configuração e são tão fáceis de utilizar quanto um conector.
- Universal – comunicação Ethernet em tempo real independente de protocolos e sem latência
- Visível – diagnóstico sempre visível através de anel LED no invólucro
- Robusto – invólucro IP65 com sistema de ligação rápida M12 Push-Pull para uso rápido e fácil em ambientes exigentes
Acopladores IO-Link para transmissão IO-Link sem contacto
Acopladores IO-Link para transmissão IO-Link sem contacto
Os acopladores IO-Link são utilizados para transmitir energia (18 W) e dados IO-Link através de uma distância de 7 mm. Os equipamentos funcionam simplesmente através de Plug and Play. Os acopladores de base e remotos ligam-se automaticamente.
- Universal – além de energia, também podem ser transmitidos dados IO-Link ou dois sinais digitais
- Robusto – Invólucro de aço inoxidável IP68 robusto com ligações M12 para a utilização em ambientes exigentes
- Compacto – formato M30 redondo para uma montagem com poupança de espaço
IWLAN – comunicações sem fios industriais LAN
As comunicações sem fios industriais LAN, ou simplesmente Industrial WLAN ou IWLAN, permitem uma ligação sem fios simples em redes PROFINET, EtherNet/IP™ ou Modbus/TCP e são também frequentemente designadas de Ethernet sem fios. A IWLAN distingue-se por permitir a construção de redes amplas com muitos participantes. Um dos grandes pontos fortes é o roaming, onde participantes que se movimentam livremente numa rede WLAN estabelecem automaticamente a sua ligação sem fios ao ponto de acesso com o melhor sinal de rádio.
Desta forma, o IWLAN é ideal para aplicações como, p. ex., sistemas de transporte autónomos (STA) e shuttles de armazém, sistema de monocarril elétrico, operação de máquinas e instalações por tablet e smartphone. Com PROFIsafe, são controladas via rádio até mesmo aplicações relevantes para a segurança. Dependendo da aplicação, a Phoenix Contact oferece diversos produtos IWLAN.
Módulos sem fios WLAN para a indústria
WLAN 1000 e 2000 - a solução WLAN para a indústria
Os robustos módulos sem fios WLAN 1000 (cliente) e 2000 (ponto de acesso) foram especialmente desenvolvidos para os requisitos da indústria. Escolha o formato certo para si: WLAN 1100 e WLAN 2100 combinam antenas e módulo sem fios num só dispositivo. O módulo sem fios é montado com facilidade em máquinas ou sistemas de transporte automáticos (AGV) através do sistema de montagem com um único orifício. Os módulos sem fio WLAN 1000 e WLAN 2000 têm um invólucro compacto IP20 e ligações para antena externa. Foram desenvolvidos para aplicações que exigem um elevado nível de flexibilidade na seleção e no posicionamento das antenas. O seguinte aplica-se a ambos os formatos:
- Elevada segurança graças a dois Access Points virtuais e ao filtro IP
- Atualizado com variantes para Wi-Fi 6
- Melhor receção e elevada fiabilidade graças à tecnologia de rádio MIMO
- Roaming rápido e fiável
- Configuração via Web, SNMP, REST-API ou CLI
- WLAN Mesh para redes de automação (apenas nas variantes 2000 e 2100)
Bluetooth industrial
O Bluetooth é conhecido sobretudo na área das comunicações móveis e de acessórios para computadores, mas também se estabeleceu como solução de comunicação na área do fabrico de máquinas e integração de sistemas. A tecnologia é extremamente robusta, imune a falhas na banda de frequência e permite uma operação paralela fiável com outras aplicações Bluetooth ou WLAN. Por isso, o Bluetooth permite estabelecer facilmente ligações sem fios muito fiáveis que, p. ex., constituem uma condição para a comunicação de segurança (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). O Bluetooth é particularmente adequado a aplicações de rede sem fios estáticas pequenas com poucos participantes (aplicações ponto-a-ponto ou redes pequenas com um máximo de sete participantes). No geral, o Bluetooth é especialmente adequado para a transmissão de dados Ethernet ou PROFINET ou sinais I/O para componentes móveis ou rotativos da máquina.
A ponte sem fios Ethernet EPA robusta
Bluetooth EPA – Ethernet e PROFINET através de Bluetooth
O adaptador de porta Ethernet EPA 2 liga sem fios os seus módulos de automação compatíveis com Ethernet à rede de controlo através de Bluetooth, incluindo a segurança. O EPA 2 combina um módulo sem fios fiável com uma antena integrada num invólucro industrial IP65 compacto e robusto, proporcionando assim uma integração simples na sua aplicação.
- Integração transparente em redes de controlo Ethernet industriais como PROFINET
- Configuração simples através do botão MODE
- Adequação para a comunicação de segurança como PROFIsafe ou SafetyBridge
- Low Emission Mode para emissões de interferência reduzidas ao estabelecer a ligação
- O Black Channel Listing permite configurar até três canais WLAN, cuja gama de frequências não seja utilizada pelo módulo EPA.
Com o Wireless MUX, os seus sinais I/O são transmitidos com fiabilidade para estações rotativas ou de difícil acesso
Multiplexadores sem fios – Transmitir sinais I/O via Bluetooth
O Wireless MUX é utilizado quando deseja transmitir sinais I/O sem cabo. O sistema transmite 16 sinais digitais e 2 sinais analógicos de modo bidirecional. Ou seja, o sistema substitui um cabo de sinal de 40 condutores.
- Colocação em funcionamento simples, visto não ser necessário efetuar configurações ou ajustes
- Elevado número de canais no invólucro compacto
- Maior rapidez ao estabelecer a ligação e durante a transmissão de sinal
- Alcance de até 200 m com antenas omnidirecionais, até 400 m com antenas direcionais com vista desimpedida
- Tecnologia Bluetooth 4.0 atual
Trusted Wireless 2.0
A tecnologia sem fios Trusted Wireless 2.0 foi desenvolvida pela Phoenix Contact especialmente para aplicações industriais. É especialmente adequada para a retransmissão sem fios de informações de sensores e atuadores, além da transmissão de pacotes de dados pequenos a médios em instalações descentralizadas. Em zonas com vista desimpedida, podem ser ligadas distâncias desde várias centenas de metros até vários quilómetros entre dois participantes de rádio.
O Trusted Wireless 2.0 suprime a lacuna existente entre o WirelessHART, na qualidade de tecnologia especial para redes de sensores, e a tecnologia de alta velocidade LAN sem fios. Esta tecnologia é utilizada no sistema sem fios industrial Radioline da Phoenix Contact.
Radioline é o módulo sem fios para instalações descentralizadas
Sistema sem fio Radioline para sinais I/O e dados de série
Radioline é o sistema sem fio para instalações descentralizadas. Uma característica especial: com apenas uma rotação no seletor, é possível atribuir facilmente entradas e saídas sem qualquer programação. Graças à tecnologia sem fios Trusted Wireless, o Radioline é a melhor opção para a utilização fiável em ambiente industrial.
- Elevada fiabilidade graças à tecnologia Trusted Wireless
- Gamas de frequência suportadas: 868 MHz, 900 MHz e 2,4 GHz
- Alcances até 32 km através da taxa de dados ajustável
- Flexível na estrutura de rede: o Radioline suporta tanto ligações ponto-a-ponto como redes mesh complexas com um total de 250 elementos
- Economia de equipamentos: com apenas um equipamento pode transmitir sinais I/O ou dados em série graças à interface RS-232/485 integrada
- Expansível com até 32 módulos I/O graças a bases de bus para calha DIN e à capacidade de troca a quente
Conjunto de equipamentos de comutação para a instalação no exterior
A Radioline Outdoor Box pode ser instalado diretamente ao ar livre para transmitir sinais I/O ou dados de série de forma rápida e fácil sem fios. Selecione os módulos sem fios (em alternativa 868, 900 ou 2400 MHz) e o tipo e número de módulos de expansão I/O diretamente no momento da encomenda.
- Ideal para a instalação no exterior graças ao invólucro IP66 robusto e à prova de respingos de água, resistente a raios UV para temperaturas de -25 a +55 °C
- Quadros de comando completamente pré-cablados com fonte de alimentação integrada, proteção contra sobretensão, módulo sem fios selecionado e módulos de expansão I/O para uma colocação em funcionamento intuitiva e configuração simplificada
LoRaWAN
LoRaWAN é uma especificação Low Power Wide Area Network (LPWAN) para sistemas operados a bateria sem fios numa rede sem fios conforme IEEE 802.15.4. A rede permite a troca de dados homogénea entre dispositivos finais (nós), sensores, gateways e a infraestrutura de TI através de um protocolo de transmissão único. Enquanto primeiro padrão aberto, LoRaWAN considera os requisitos de aplicações da Internet das Coisas.
- Comunicação bidirecional encriptada
- Utilização da banda ISM pública (na Europa: 868 MHz)
- Baixo consumo energético de 100 nA a 10 mA no modo de repouso
- Sensibilidade de receção muito elevada até -140 dBm com uma potência de emissão de 20 dBm
- Possibilidade de alcance de até vários quilómetros
Gateway para a criação e expansão de uma rede LoRaWAN
Gateway LoRaWAN – a base para a comunicação independente do local na rede LoRaWAN
Para criar ou expandir a sua rede LoRaWAN privada tem à disposição o nosso gateway LoRaWAN aberto. O gateway funciona com um modem 4G/LTE interno, mas também pode ser ligado à Internet via Ethernet. O gateway LoRaWAN, com base numa pilha padronizada, funciona como conversor multimédia transparente entre o servidor LoRaWAN e o dispositivo final. As informações de várias centenas a vários milhares de equipamentos são transmitidas pelo gateway, de acordo com a carga da rede sem fios.
- Ir para a criação e expansão de uma rede LoRaWAN
- Livremente parametrizável para o acesso a servidores LoRaWAN
- Dados protegidos graças a transmissão encriptada e segura
- Alimentação de tensão através de Ethernet PoE+
- Modem 4G/LTE inteligente
- Possibilidade de instalação no exterior graças ao elevado grau de proteção IP67
Dispositivos de controlo LoRaWAN para gestão de iluminação inteligente
Dispositivos de controlo LoRaWAN – interligação inteligente e sem fios de luzes
Os dispositivos de controlo LoRaWAN (LCU) da Phoenix Contact permitem gerir e controlar luzes e drivers LED. O portfólio abrange desde equipamentos com bases para a ligação fácil a candeeiros Zhaga e NEMA até dispositivos de controlo universais, permitindo-lhe integrar as suas luzes já existentes numa rede LoRaWAN. Os equipamentos de montagem para o quadro de comando de iluminação clássico substituem o temporizador ou o dispositivo de controlo central, controlando assim ruas completas.
O portfólio oferece opcionalmente a possibilidade de controlar modernos drivers LED através do protocolo de comunicação DALI convencional. Desta forma pode usar os dispositivos de controlo em vários drivers LED, independentemente do fabricante.
- Melhoria da eficiência energética através de iluminação orientada para as necessidades
- Pontos de luz sempre sob controlo graças à parametrização e diagnóstico remotos
- Comunicação bidirecional encriptada para a luz
- Compatível com os padrões de interface comuns como ZHAGA e NEMA
- Retrofit da infraestrutura de iluminação existente através de expansão fácil da tecnologia de comando
Solução de iluminação rodoviária baseada em LoRaWAN
Criação de uma infraestrutura de iluminação preparada para o futuro
Pretende juntar pontos de luz individuais numa rede LoRaWAN e combiná-los com outras aplicações de Cidade Inteligente? Utilize os nossos componentes LoRaWAN para integrar as luzes num sistema de gestão da iluminação inteligente.
Concebemos consigo uma solução preparada para o futuro, à medida da sua aplicação e baseada em interfaces abertas e sistemas da Internet das Coisas.
Receção constante com a tecnologia de antenas certa
Antenas e acessórios
Sempre pronto para a receção: a Phoenix Contact oferece um amplo portfólio de antenas omnidirecionais para aplicações móveis e antenas direcionais para a supressão de grandes distâncias. Para participantes sem fio que se deslocam ao longo de um trajeto definido, p. ex., sistemas de monocarril elétrico, estão também disponíveis condutores radiantes. O portfólio é complementado com a tecnologia de cablagem adequada, acessórios de montagem como condutores, proteção contra sobretensão e conectores.
A potência de um sistema de rádio é muito influenciada pelo sistema de antenas. No nosso folheto "10 regras para antenas" fica a saber o que ter em consideração na seleção e instalação.
Nós apoiamo-lo durante o planeamento de sistemas sem fio com segurança contra falhas e de alto desempenho
Planeamento profissional de redes sem fios
Um bom planeamento é um requisito importante para uma rede sem fios fiável e potente. Nós apoiamo-lo durante o planeamento, a configuração e colocação em funcionamento da sua rede sem fios, incluindo na manutenção e assistência no caso de falha. Pretende que os seus colaboradores fiquem a conhecer melhor a tecnologia de rádio? Nós oferecemos-lhe formações e treino prático adaptado às suas necessidades.
Transmissão via rádio profissional
Para simplificar o planeamento de redes sem fios baseadas no sistema sem fios Radioline, a Phoenix Contact oferece a simulação gratuita de redes sem fios com até dez estações. Indique-nos as coordenadas das estações que pretende interligar, nós verificamos a viabilidade com a ajuda de um software de planeamento de redes sem fio ou através de testes de ligação sem fios no local. A simulação permite determinar se uma ligação sem fios funciona, não funciona ou tem de ser testada. Na simulação, são tomados em consideração dados de altura, características da ligação sem fios e da interface. Irá receber um relatório de teste detalhado e uma lista de peças com todos os componentes necessários.