Add-on package for mGuard Secure Cloud, +100 GB/month additional data volume per client, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
Routers industriais para manutenção remota e cibersegurança
Os nossos robustos routers industriais ligam diferentes redes por cabo (router LAN e router NAT) ou comunicação móvel (router 2G/3G/4G/5G) para a manutenção remota, proteção da sua rede local e troca de dados em aplicações industriais. Muitos produtos contêm funções integradas de VPN e firewall. Para a máxima segurança, os routers mGuard protegem contra ciberataques e software maligno.
Industrial 4G LTE router, EU device, 3G (UMTS/HSPA) and 2G (GPRS/EDGE) fallback, WLAN access point 802.11a/b/g/n, 150 Mbps, 2.4 GHz + 5 GHz, 2-port switch, firewall, NAT, IPsec and OpenVPN support, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP00, Ambient temperature (operation): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, Configurable stateful inspection firewall with full scope of functions
Industrial 4G LTE router, EU device, 3G (UMTS/HSPA) and 2G (GPRS/EDGE) fallback, WLAN access point 802.11a/b/g/n, 150 Mbps, 2.4 GHz + 5 GHz, 2-port switch, firewall, NAT, IPsec and OpenVPN support, 4 DI, 2 DO
Industrial 4G LTE router, EU device, 3G (UMTS/HSPA) and 2G (GPRS/EDGE) fallback, 2-port switch, firewall, NAT, IPsec and OpenVPN support, 4 DI, 2 DO
China connectivity package for mGuard Secure Cloud, guaranteed VPN connections for devices in China, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
Security-Router series, 5 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): 0 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, Protection without configuration in Easy Protect Mode, Non-blocking validation of the configuration in test mode, Stateful inspection firewall
License for activating the Modbus inspector function on an FL/TC MGUARD
Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): 0 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Protection without configuration in Easy Protect Mode, Non-blocking validation of the configuration in test mode, Stateful inspection firewall
Router, 10/100 Mbps, NAT
Novos produtos
Segurança industrial
A cibersegurança é a condição essencial para uma rede fiável
Cibersegurança industrial é a proteção de sistemas industriais ligados em rede contra ataques, roubo de dados, falhas causadas por vírus, programas maliciosos e uso indevido. Os ciberataques e o software maligno podem provocar grandes danos: desde a perda de know-how, imagem e dados, passando por tempos de imobilização dispendiosos e custos de pessoal para a eliminação de danos, até elevados pedidos de resgate.
Por isso, oferecemos routers de segurança ou firewalls industriais, concebidos especialmente para os requisitos da indústria e que controlam o tráfego de dados na rede: apenas o tráfego de dados desejado é autorizado, evitando, assim, ataques não autorizados. Desta forma é aumentada a disponibilidade das suas instalações.
Manutenção remota segura
Acesso remoto mundial às máquinas
Para a manutenção remota de instalações industriais em todo o mundo, a Phoenix Contact oferece um amplo portfólio de routers industriais robustos e aptos para o futuro para acesso remoto com fio ou sem fio a redes. Os produtos possuem modernos mecanismos de segurança como VPN, encriptação IPsec e firewall integrada. Assim, consegue estabelecer ligações com as suas máquinas e instalações em qualquer momento e a qualquer hora e pode realizar os trabalhos de manutenção e assistência de forma rápida e eficiente.
Antenas adequadas para todas as aplicações
Acessórios adequados para routers de rede móvel
Para uma comunicação fiável do seu router de rede móvel, a Phoenix Contact oferece as antenas de rede móvel e os cabos de antena adequados. Dependendo do local de aplicação, escolha entre antenas omnidirecionais para montagem no quadro de comando, para montagem na parede ou poste ou para montagem direta no equipamento. Acessórios como a respetiva proteção contra sobretensão completam o pacote.
Pode encontrar mais informações sobre a seleção da antena adequada e a montagem correta no nosso folheto "10 regras para antenas".