mGuard Secure Cloud A mGuard Secure Cloud oferece uma solução de manutenção remota altamente segura e pronta a utilizar. Isto permite-lhe ligar-se de forma rápida e segura a máquinas e instalações remotas, reduzindo assim as dispendiosas e demoradas visitas ao local.

Colaborador de serviço durante a manutenção remota através de um tablet

Vantagens

  • Altamente segura: comunicação encriptada através de VPN
  • Fácil de utilizar: configuração simples graças ao assistente de configuração
  • Compatível: funciona com routers de segurança mGuard, Cloud Clients, TC routers e PLCnext Control
  • Flexível: suporte para computadores com Windows, macOS e Linux, bem como para dispositivos móveis como o Apple iPad, iPhone e dispositivos Android
  • Fiável: funcionamento a nível mundial em centros de processamento de dados de alta disponibilidade
Tablet para ligação à mGuard Secure Cloud

Serviço remoto seguro: simples e flexível via cloud

Manutenção remota baseada na cloud Simples – segura – fiável

A mGuard Secure Cloud oferece uma solução completa, eficiente e pronta a utilizar para a manutenção remota. Através de uma interface web simples, pode ligar-se de forma rápida e segura a máquinas, PC industriais e controladores.

Ao utilizar ligações VPN, os colaboradores de assistência podem aceder aos equipamentos em todo o mundo e efetuar trabalhos de manutenção sem ter de estar no local.

Vantagem: isto poupa tempo e custos e aumenta a eficácia dos processos de manutenção.

Síntese da estrutura de manutenção remota Interação de todos os componentes

O pessoal de assistência utiliza um cliente de software OpenVPN gratuito no computador ou tablet do serviço e liga o local de trabalho à cloud.

Por sua vez, as máquinas estão equipadas com routers de manutenção remota industriais ou PLCnext Control e, quando necessário, estabelecem a sua ligação VPN à mGuard Secure Cloud. A configuração das ligações VPN pode ser controlada localmente através de hardware (p. ex. interruptor de chave) ou software do operador da instalação.

As máquinas e instalações remotas podem ser ligadas através de todas as tecnologias modernas, como 5G, 4G, fibra de vidro, etc.

Topologia do modo de funcionamento da mGuard Secure Cloud

Modo de funcionamento da mGuard Secure Cloud

Características técnicas em resumo Ecossistema inovador, seguro e de elevado desempenho

A nossa tecnologia de cloud comprovada permite-lhe fornecer um serviço remoto seguro e fiável às suas máquinas e instalações, 24 horas por dia e em qualquer parte do mundo.

Características técnicas da mGuard Secure Cloud
China VPN+

Ligações seguras e oficialmente autorizadas

China VPN+ Ligações VPN encriptadas com a China

A mGuard Secure Cloud oferece uma solução oficialmente aprovada para ligações VPN à China com 99% de disponibilidade, oferecida como um serviço de taxa fixa.

A solução China VPN+ permite uma comunicação altamente segura e encriptada com ligações mGuard VPN através do backbone do fornecedor. Os dados são transmitidos encriptados de ponta a ponta pela "Chinese National Network-Security" (Segurança da Rede Nacional Chinesa) sem comprometer a segurança e a integridade dos dados.

Vantagem: fornecemos uma solução de acesso remoto fiável e aprovada pelas autoridades para máquinas e instalações na China.

Resumo das subscrições de serviços na cloud

Flexibilidade total com as subscrições de serviços na cloud

Opções de reserva Desde gratuito até escalonável

A versão básica da mGuard Secure Cloud com duas ligações de serviço e 8 GB de volume de dados está disponível gratuitamente.

Pode reservar opções adicionais numa base anual, em função do seu conceito de serviço individual, como p. ex.:

  • Remote Access+: 1 ligação de serviço adicional com um volume de transferência mensal de 4 GB
  • China VPN+: ligações seguras e oficialmente autorizadas
  • Traffic+ 1000: 1 TB de tráfego adicional por cliente
  • Traffic+ 100: 100 GB de tráfego adicional por cliente
  • Traffic+ 10: 10 GB de tráfego adicional por cliente
  • Support+: contacto por e-mail e telefone durante o horário normal de expediente

Vantagem: dispõe de total flexibilidade e poupa o esforço de manutenção e atualização dos seus sistemas. Isto permite-lhe investir os seus recursos na sua atividade central.

Cloud pública vs. cloud privada
White Paper

Cloud pública ou cloud privada? Qual é a solução mais adequada para a minha empresa?

Neste White Paper, comparamos ambos os modelos de cloud e damos uma recomendação sobre qual a opção recomendada em termos de segurança, acessibilidade e custos.

Descarregar agora gratuitamente
Tablet para a mGuard Secure Cloud