Routers industriais para manutenção remota e cibersegurança

Routers industriais para manutenção remota e cibersegurança

Os nossos robustos routers industriais ligam diferentes redes por cabo (router LAN e router NAT) ou comunicação móvel (router 2G/3G/4G/5G) para a manutenção remota, proteção da sua rede local e troca de dados em aplicações industriais. Muitos produtos contêm funções integradas de VPN e firewall. Para a máxima segurança, os routers mGuard protegem contra ciberataques e software maligno.

Go to Product Detail Page for item 1441187
FL MGUARD 4102 PCI - Router
FL MGUARD 4102 PCI - Router
1441187

Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP00, Ambient temperature (operation): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, Configurable stateful inspection firewall with full scope of functions

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - Router
FL MGUARD 4302 - Router
1357840

Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, Configurable stateful inspection firewall with full scope of functions, safe isolation for PROFIsafe in accordance with IEC 61784-3-3, user firewall, conditional firewall, rule sets

Novos produtos

Visual mGuard Secure Cloud
Dois routers outdoor de rede móvel

Acesso a manutenção remota com base na cloud

Atualização da mcGuard Secure Cloud

A mGuard Secure Cloud permite acessos remotos seguros a máquinas e instalações. A nova versão 3.1 oferece uma arquitetura de backend melhorada e funções adicionais, como China VPN+ e o suporte para routers e equipamentos Cloud Client adicionais.

Características principais

  • Tempos de propagação de sinal mais rápidos
  • Comunicação Layer 2 (p. ex. para a nomeação PROFINET)
  • Clientes VPN gratuitos para estações de trabalho de serviço
  • Ferramenta de migração da versão 2 para a 3
  • 8 GB de dados por mês gratuitos

Vantagens

  • Segurança elevada graças à utilização de protocolos VPN encriptados de ponta a ponta
  • Disponibilidade global graças à seleção inteligente de servidores e gateways VPN em malha
  • Aptidão para o futuro, uma vez que a comunicação IPv6 já está preparada na infraestrutura
  • Ligações VPN fiáveis para a China graças à China VPN+

Routers outdoor de rede móvel

Ligação de rede móvel universal a nível mundial

Cellulink é uma família de routers industriais outdoor de rede móvel para ligar equipamentos compatíveis com a rede à rede móvel. Os equipamentos com certificação conforme IEC 62443-4-2 dispõem de antenas integradas e podem ser utilizados em todo o mundo.

Características principais

  • Antenas integradas
  • Módulos globais de rede móvel
  • Cibersegurança: IEC 62443-4-2
  • Diversidade de classes de desempenho: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Invólucro de exterior: IP66 / 67 / 68 e IK10
  • Montagem em postes, paredes e quadros de comando
  • Dual SIM e fallback do fornecedor
  • GNSS: posicionamento e sincronização de data/hora

Vantagens

  • Poupança de custos e de espaço através da integração das antenas no invólucro
  • Economia de tempo devido a instalação mais rápida graças a PoE e à eliminação da montagem da antena
  • Elevada cibersegurança com certificação conforme IEC 62443-4-1 e IEC 62443-4-2
  • Utilização mundial em redes 4G e 5G
  • Configuração conveniente e atualizações de firmware graças a gestão baseada na web, REST-API e à gestão de equipamentos e de atualizações

Segurança industrial


Visualização de cibersegurança com mensagem de alarme "O sistema foi pirateado"

A cibersegurança é a condição essencial para uma rede fiável

Cibersegurança industrial é a proteção de sistemas industriais ligados em rede contra ataques, roubo de dados, falhas causadas por vírus, programas maliciosos e uso indevido. Os ciberataques e o software maligno podem provocar grandes danos: desde a perda de know-how, imagem e dados, passando por tempos de imobilização dispendiosos e custos de pessoal para a eliminação de danos, até elevados pedidos de resgate.

Por isso, oferecemos routers de segurança ou firewalls industriais, concebidos especialmente para os requisitos da indústria e que controlam o tráfego de dados na rede: apenas o tráfego de dados desejado é autorizado, evitando, assim, ataques não autorizados. Desta forma é aumentada a disponibilidade das suas instalações.

Manutenção remota segura


 Comunicação remota industrial com tablet

Acesso remoto mundial às máquinas

Para a manutenção remota de instalações industriais em todo o mundo, a Phoenix Contact oferece um amplo portfólio de routers industriais robustos e aptos para o futuro para acesso remoto com fio ou sem fio a redes. Os produtos possuem modernos mecanismos de segurança como VPN, encriptação IPsec e firewall integrada. Assim, consegue estabelecer ligações com as suas máquinas e instalações em qualquer momento e a qualquer hora e pode realizar os trabalhos de manutenção e assistência de forma rápida e eficiente.

Antena direcional

Antenas adequadas para todas as aplicações

Acessórios adequados para routers de rede móvel

Para uma comunicação fiável do seu router de rede móvel, a Phoenix Contact oferece as antenas de rede móvel e os cabos de antena adequados. Dependendo do local de aplicação, escolha entre antenas omnidirecionais para montagem no quadro de comando, para montagem na parede ou poste ou para montagem direta no equipamento. Acessórios como a respetiva proteção contra sobretensão completam o pacote.

Pode encontrar mais informações sobre a seleção da antena adequada e a montagem correta no nosso folheto "10 regras para antenas".