Routers outdoor de rede móvel Cellulink Cellulink é uma nova família de produtos de routers industriais outdoor de rede móvel para ligar equipamentos compatíveis com a rede à rede móvel. Os equipamentos com certificação conforme IEC 62443-4-2 dispõem de antenas integradas e podem ser utilizados em todo o mundo.

Routers outdoor de rede móvel Cellulink

Vantagens

  • Poupança de custos e de espaço através da integração das antenas no invólucro
  • Instalação mais rápida graças a PoE e à eliminação da montagem da antena
  • Elevada cibersegurança com certificação conforme IEC 62443-4-1 e IEC 62443-4-2
  • Aplicação universal em qualquer aplicação de rede móvel
  • Configuração conveniente e atualizações de firmware graças a gestão baseada na web, REST-API e à gestão de equipamentos e de atualizações

O caminho fácil para a rede móvel

Cellulink garante a conetividade ideal de rede móvel da sua aplicação. Com antenas integradas, um invólucro de exterior robusto e Power over Ethernet, poupa tempo e custos durante o planeamento e a instalação. O equipamento é adequado para inúmeras aplicações. Graças à certificação conforme IEC 62443-4-2, também oferece uma elevada segurança na área da cibersegurança.

Topologia Comunicação móvel com Cellulink

Comunicação móvel com Cellulink

A nova forma de comunicação móvel

Cellulink representa o novo tipo de ligação conveniente, flexível e rápida da sua instalação à rede móvel. Com Cellulink, a interface de rede móvel é desacoplada da sua aplicação. Isto dá-lhe uma maior flexibilidade na escolha de equipamentos nas várias classes de potência e de tecnologia, bem como no fator de forma, dependendo do local de utilização e da aplicação, sem ter de adaptar a configuração básica da sua aplicação.

Para uma segurança ideal, parte-se também do princípio de que a sua aplicação implementa a encriptação de ponta a ponta. Isto significa que a encriptação (VPN, TLS, ...) já tem lugar no quadro de comando no primeiro equipamento da cadeia de comunicação. Os dados encriptados são transmitidos de forma segura para a estação remota através da internet pública ou de uma rede privada, utilizando o Cellulink como uma interface de rede móvel pura. Só aí é que os dados são novamente desencriptados. O equipamento de iniciação pode ser um controlador, um router de segurança, um PC industrial ou qualquer outro equipamento da Phoenix Contact ou de fabricantes terceiros. Mesmo um ataque com acesso físico ao quadro de comando de uma subestação não conduz a um problema direto de segurança para o seu sistema.

Router outdoor Cellulink com ondas de rádio

Antenas integradas

Antenas integradas

A utilização de antenas integradas oferece vantagens consideráveis. Permite uma poupança significativa de material, uma vez que permite eliminar antenas, cabos e acessórios adicionais. A redução do esforço de instalação também resulta numa poupança de tempo considerável. Além disso, as antenas integradas oferecem um elevado grau de flexibilidade para o equipamento em termos de local de instalação e tipo de fixação, permitindo a sua adaptação ideal a diferentes requisitos. Além disso, as perdas de atenuação são eliminadas nos cabos e adaptadores. Em combinação com a geometria especialmente otimizada das antenas, isto resulta numa melhor qualidade de receção.

Mapa mundial em 3D em semicírculo

Cobertura mundial

Cobertura global de rede móvel

Os equipamentos globais de rede móvel oferecem uma flexibilidade, uma vez que podem ser utilizados em todo o mundo. Os equipamentos podem permanecer sempre ligados, independentemente da localização. Também simplificam a elaboração de projetos e o armazenamento, uma vez que uma variante pode ser utilizada para todas as regiões. A longo prazo, os equipamentos estão preparados para o futuro e são fiáveis graças à tecnologia eSIM e à opção de reserva. Por um lado, é garantida uma mudança conveniente de prestador de serviço e, por outro, pode continuar a utilizar os seus equipamentos mesmo em caso de alterações tecnológicas, como a mudança de 4G para 5G.

Escudo de segurança e IEC 62443

Seguro: certificado conforme IEC 62443-4-2

Cibersegurança: IEC 62443-4-2

A certificação do equipamento de acordo com a norma de segurança IEC 62443-4-2 é a base de um produto preparado para o futuro e de investimento seguro. Em combinação com o processo de desenvolvimento certificado da Phoenix Contact e muitos anos de experiência, os equipamentos são desenvolvidos em todos os níveis de acordo com os elevados padrões de cibersegurança. Para garantir que os seus dados e processos permanecem seguros, beneficia de uma cibersegurança abrangente e de uma proteção contra ciberataques.

Propriedades

Características técnicas de Cellulink

Resumo das características técnicas de Cellulink

Áreas de aplicação

Topologia Controlo remoto através da rede móvel pública com Cellulink
Topologia Manutenção remota através da rede móvel pública com Cellulink
Topologia Comunicação através da rede móvel privada com Cellulink
Topologia Controlo remoto através da rede móvel pública com Cellulink

O controlo remoto descreve a troca contínua de dados entre a sala de comando e as subestações no campo. A transmissão de dados pode ser cíclica ou orientada por eventos.

  • Cellulink é utilizado neste contexto para permitir que uma instalação transmita dados de processo para a sala de comando através da rede móvel pública
  • Cellulink disponibiliza a conetividade móvel (4G ou 5G) para o equipamento a jusante (p. ex., PLCnext, MGUARD ou também para um equipamento de terceiros sem uma interface de rede móvel integrada)

Topologia Manutenção remota através da rede móvel pública com Cellulink

A manutenção remota descreve a execução remota de trabalhos de manutenção e assistência técnica através do estabelecimento de uma ligação a controladores e à rede Ethernet. A ligação é estabelecida de forma rápida, eficiente e conforme necessário.

  • Cellulink é utilizado neste contexto para permitir a ligação de controladores ou redes Ethernet à rede móvel pública
  • Cellulink disponibiliza a conetividade móvel (4G ou 5G) para o equipamento a jusante

Topologia Comunicação através da rede móvel privada com Cellulink

Há um número infinito de aplicações nas redes 5G privadas. A ligação de equipamentos Cellulink compatíveis com 5G será explicada com base no exemplo de uma aplicação AGV.

  • Cellulink estabelece a ligação entre o controlador num AGV e a rede 5G privada interna da empresa.
  • Graças às vantagens do 5G, isto pode ser feito com um grande número de AGV com elevadas taxas de dados possíveis, baixas latências e em longas distâncias.

Vista geral global dos produtos

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

Área de aplicação Global Global Global Global
Classe de potência LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
Reserva de rede móvel 2G 2G 4G 4G
Fator de forma do invólucro Variante para parede/poste Variante para quadro de comando Variante para parede/poste Variante para quadro de comando
Dual SIM eSIM, SIM físico eSIM, SIM físico eSIM, SIM físico eSIM, SIM físico
PoE Sim Sim Sim Sim
Fonte de alimentação redundante - 10 - 30 V - 10 - 30 V
N.º de artigo 1637527 1637627 1637531 1637530
Disponível a partir de Fim de 2T/2026 Fim de 2T/2026
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos

Vista geral dos produtos Europa

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

Área de aplicação Europa Europa
Classe de potência LTE CAT1 LTE CAT1
Reserva de rede móvel 2G 2G
Fator de forma do invólucro Variante para parede/poste Variante para quadro de comando
Dual SIM eSIM, SIM físico eSIM, SIM físico
PoE Sim Sim
Fonte de alimentação redundante - 10 - 30 V
N.º de artigo 1503433 1503487
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos
Vista frontal do Ethernet Power Adapter

Fonte de alimentação via cabo Ethernet

Ethernet Power Adapter

O Ethernet Power Adapter alimenta a tensão aplicada ao borne (18 a 60 V DC) diretamente nos pares de fios livres do cabo Ethernet e encaminha-a para o equipamento final PoE (PD) ligado sem negociação. Esta solução flexível permite uma fonte de alimentação direta e eficiente. Assume-se que a tensão de entrada cumpre os requisitos do equipamento terminal. Otimizado para aplicações de 10/100 Mbps, e graças ao seu formato compacto, montagem em calha metálica e um intervalo de temperatura de -40 °C a +75 °C, o equipamento é ideal para redes industriais.