Evitar falhas com o relé SMS Monitorize os valores analógicos e digitais de forma simples e segura através da rede móvel. O relé SMS TC MOBILE I/O X200 mantém-no sempre informado sobre o estado ou erros da sua instalação no terreno. Pode enviar mensagens de texto como SMS ou e-mail e definir saídas de comutação, p. ex., para desligar máquinas. Isto significa que evita dispendiosas intervenções da assistência no local – mesmo sem uma ligação de banda larga dispendiosa.

Relé SMS TC MOBILE I/O X200

Vantagens para si

  • Tempos de paragem de máquinas e instalações reduzidos graças ao alerta automático por SMS e e-mail
  • Redução dos custos de comunicação através de
    alertas controlados por eventos
  • Como parceiro, basta um
    telemóvel convencional
  • Tecnologia 4G (LTE CAT1) preparada para o futuro, utilização simultânea das redes 2G bem desenvolvidas (GSM, GPRS, EDGE)
  • Comutação sem custos por chamada telefónica
Topologia com relé SMS TC Mobile I/O na aplicação

Alertar com TC Mobile I/O

Monitorização de sensores e controlo de relés

Monitorize sensores analógicos e digitais de forma simples e segura através da rede móvel e comute relés à distância. O sistema de aviso compacto TC MOBILE I/O X200 transmite dados de forma segura através de SMS e e-mail. O TC MOBILE I/O X200 informa-o no caso de transgressão dos valores, de uma alteração de estado na entrada digital ou em intervalos definidos. Assim mantém-se sempre atualizado.

O TC MOBILE I/O X200 está disponível não só como um equipamento DC com um intervalo de tensão de 10 V a 60 V, mas também como um equipamento AC com 93 V a 250 V. A particularidade nos equipamentos DC: além de quatro entradas digitais, possuem também duas entradas analógicas que conseguem medir tanto a tensão como a corrente.

Com as variantes para o mercado europeu, TC MOBILE I/O X200-4G e TC MOBILE I/O X200-4G AC, tem acesso à tecnologia 4G atual (LTE CAT1). Juntamente com o 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE), os aparelhos reúnem, assim, uma tecnologia de comunicação móvel sustentável e a disponibilidade da rede 2G até então mais bem estruturada. Todos os equipamentos são extremamente fáceis de utilizar e podem ser utilizados de forma versátil graças ao amplo intervalo de tensão e às diferentes entradas.

TC Mobile I/O X200 com aplicação

A app TC Mobile I/O permite enviar comandos de comutação SMS, evitando a escrita de uma SMS

Aplicação gratuita para o sistema de aviso TC MOBILE I/O X200

O TC MOBILE I/O X200 comunica consigo também através da aplicação para smartphone (iOS e Android). Pode, assim, comutar as suas saídas confortavelmente através da aplicação e manter o estado do seu aparelho facilmente sempre sob controlo.

A app TC Mobile I/O simplifica ainda mais o manuseamento do equipamento e permite dispensar a escrita de uma SMS. Irá receber a notificação da forma habitual através de SMS e e-mail. Assim, é garantida a melhor acessibilidade no campo.

Resumo de produtos TC Mobile

 TC MOBILE I/O X200-4G
 TC MOBILE I/O X200-4G AC
TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

Características TC Mobile
Alimentação de tensão Alimentação DC (10 V DC ... 60 V DC) Alimentação AC (93 V AC ... 250 V AC)
Entradas analógicas 2 -
Entradas digitais 4 4
Saídas de relé 4 4
N.º de artigo 1038567 1038568
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos