Hygiene monitor with 47 cm/18.5" TFT display (capacitive multi-touch screen), 1920 x 1080 pixels (Full HD) in fully enclosed stainless steel housing without screws or sharp edges. With shatter protection film.
Monitores táteis
Os nossos monitores multitoque funcionais oferecem a solução certa para conceitos de operação em que o PC industrial e o monitor industrial estão fisicamente separados um do outro. Pode instalar estes equipamentos robustos com ecrã tátil industrial diretamente na máquina. Inúmeras interfaces gráficas permitem uma integração fácil em qualquer PC.
FPM 185 IP69
- Monitor
FPM 185 IP69
- Monitor
1889342
FPM 15.6 69K SP
- Monitor
FPM 15.6 69K SP
- Monitor
1261658
Hygiene monitor with 39.6 cm/15.6" display (capacitive multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixels (Full HD) in all-around closed stainless-steel housing without screws or sharp edges. With shatter protection film.
As vantagens dos nossos monitores táteis
- Monitores de ecrã tátil projetivo-capacitivos para diferentes áreas de aplicação
- Elevada resistência a choques e compatibilidade eletromagnética graças ao invólucro de aplicação industrial robusto
- Maior compatibilidade graças a normas de TI abertas e diversas interfaces
- Aplicação mesmo em ambientes industriais especialmente adversos e num intervalo de temperatura alargado
- Montagem frontal ou através de um dispositivo VESA 100 integrado
- Transmissão fácil de sinais de vídeo e tátil até 90 m graças a extensores KVM opcionais