Chaves de parafusos e aparafusadoras a bateria

Chaves de parafusos e aparafusadoras a bateria

As chaves de parafusos da família de produtos SCREWFOX estão adaptadas para um grande número de parafusos diferentes. Isto aplica-se, em particular, aos produtos da nossa gama de réguas de bornes. Os cabos com formato ergonómico das chaves de parafusos permitem a transmissão dos binários necessários com uma força adequada. O programa de produtos é completado com aparafusadoras dinamométricas e a bateria.

Go to Product Detail Page for item 1212543
SF-M SET - Tool set
SF-M SET - Tool set
1212543

Bit screwdriver set with quick-action chuck, 89 mm long slotted/crosshead (PZ and PH)/hex/Torx® bits, 17-part, in folding belt pouch, contents: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1.5 x 5.5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89

Vantagens

  • Durabilidade: cabeças especialmente temperadas e endurecidas
  • Alta transmissão de binário através da geometria especial de cabos de dois componentes
  • Sólido graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
  • Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente

Quer sejam pontas, chaves de parafusos com diferentes cabeças e tamanhos, aparafusadoras dinamométricas a bateria ou manuais – a Phoenix Contact tem a ferramenta para aparafusar apropriada para si. Tire proveito das funções inteligentes das nossas chaves de parafusos:

Chave de parafusos SCREWFOX na utilização no quadro de comando

Chave de parafusos SCREWFOX na utilização no quadro de comando

Ferramenta para aparafusar SCREWFOX

As chaves de parafusos estão perfeitamente adaptadas aos canais dos parafusos e bornes.

Os cabos de dois componentes e com formatos ergonómicos garantem uma boa pega e facilitam o trabalho.

Chave de parafusos VDE para a máxima acessibilidade em canais de parafusos e bornes

Chave de parafusos VDE

Chave de parafusos VDE

Como obter a máxima acessibilidade em canais de parafusos e bornes? É muito simples: com as novas chaves de parafusos VDE estreitas.

O isolamento não fica saliente, visto que está integrado na haste da lâmina. Assim, poderá montar e ligar os bornes com segurança, em conformidade com as normas VDE.

Binário ajustável com precisão

Binário preciso

Binário preciso

O binário ajustável com precisão oferece uma adaptação perfeita aos diversos tamanhos de parafuso e garante um binário constante. O componente macio da pega é antiderrapante e permite a transmissão de binários elevados.

Aparafusadora a bateria SF-ASD 16 na aplicação

Aparafusadora a bateria SF-ASD 16

Aparafusadoras a bateria altamente precisas

A aparafusadora a bateria SF-ASD 16 é um parceiro prático para ligar condutores a ligações de parafuso. Tanto em posição reta como angular, também pode utilizar a sua nova aparafusadora a bateria em locais estreitos. O ajuste de binário com 16 níveis, com comutador de funcionamento para a direita/esquerda integrado no cabo, permite diversas aplicações de aparafusamento confortáveis e variáveis.