Screwdriver, slot-headed, VDE insulated, size: 0.5 x 3.0 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Chaves de parafusos e aparafusadoras a bateria
As chaves de parafusos da família de produtos SCREWFOX estão adaptadas para um grande número de parafusos diferentes. Isto aplica-se, em particular, aos produtos da nossa gama de réguas de bornes. Os cabos com formato ergonómico das chaves de parafusos permitem a transmissão dos binários necessários com uma força adequada. O programa de produtos é completado com aparafusadoras dinamométricas e a bateria.
Offset screwdriver set, hex, metric, SW 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8, and 10 mm, with ball head, matt chrome-plated, 9-part, in practical holder
Screwdriver, PH crosshead, VDE insulated, size: PH 0 x 80 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screwdriver, slot-headed, VDE insulated, size: 1.0 x 5.5 x 125 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screwdriver, PZ crosshead, VDE insulated, size: PZ 1 x 80 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screwdriver, slot-headed, VDE insulated, size: 0.6 x 2.5 x 80 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Micro screwdriver, bladed, size: 0.4 x 2.0 x 60 mm, 2-component grip, with non-slip grip and twist cap
Screwdriver, slot-headed, VDE insulated, size: 1.2 x 8.0 x 175 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screwdriver, PZ crosshead, VDE insulated, size: PZ 0 x 80 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screwdriver, slot-headed, VDE insulated, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Vantagens
- Durabilidade: cabeças especialmente temperadas e endurecidas
- Alta transmissão de binário através da geometria especial de cabos de dois componentes
- Sólido graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
Quer sejam pontas, chaves de parafusos com diferentes cabeças e tamanhos, aparafusadoras dinamométricas a bateria ou manuais – a Phoenix Contact tem a ferramenta para aparafusar apropriada para si. Tire proveito das funções inteligentes das nossas chaves de parafusos:
Chave de parafusos SCREWFOX na utilização no quadro de comando
Ferramenta para aparafusar SCREWFOX
As chaves de parafusos estão perfeitamente adaptadas aos canais dos parafusos e bornes.
Os cabos de dois componentes e com formatos ergonómicos garantem uma boa pega e facilitam o trabalho.
Chave de parafusos VDE
Chave de parafusos VDE
Como obter a máxima acessibilidade em canais de parafusos e bornes? É muito simples: com as novas chaves de parafusos VDE estreitas.
O isolamento não fica saliente, visto que está integrado na haste da lâmina. Assim, poderá montar e ligar os bornes com segurança, em conformidade com as normas VDE.
Binário preciso
Binário preciso
O binário ajustável com precisão oferece uma adaptação perfeita aos diversos tamanhos de parafuso e garante um binário constante. O componente macio da pega é antiderrapante e permite a transmissão de binários elevados.
Aparafusadora a bateria SF-ASD 16
Aparafusadoras a bateria altamente precisas
A aparafusadora a bateria SF-ASD 16 é um parceiro prático para ligar condutores a ligações de parafuso. Tanto em posição reta como angular, também pode utilizar a sua nova aparafusadora a bateria em locais estreitos. O ajuste de binário com 16 níveis, com comutador de funcionamento para a direita/esquerda integrado no cabo, permite diversas aplicações de aparafusamento confortáveis e variáveis.