Actuation tool, for all 2.5 mm2 - 4.0 mm2 spring-cages
Chaves de parafusos e aparafusadoras a bateria
As chaves de parafusos da família de produtos SCREWFOX estão adaptadas para um grande número de parafusos diferentes. Isto aplica-se, em particular, aos produtos da nossa gama de réguas de bornes. Os cabos com formato ergonómico das chaves de parafusos permitem a transmissão dos binários necessários com uma força adequada. O programa de produtos é completado com aparafusadoras dinamométricas e a bateria.
Actuation tool, for ST terminal blocks, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.4 x 2.5 x 75 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screw bit, PZ crosshead, E6.3-1/4" drive, size: PZ 2 x 70 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Bit screwdriver set with quick-action chuck, 89 mm long slotted/crosshead (PZ and PH)/hex/Torx® bits, 17-part, in folding belt pouch, contents: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1.5 x 5.5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89
Offset screwdriver set, Torx, metric, TX 8, 9, 10, 15, 20, 25; 27, 30, 40 mm, 9-piece, BlackLaser surface, in practical holder
Actuation tool, for ST terminal blocks, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Charger, for 100 ... 240 V mains voltage, recognition of battery and parameter check, rapid charging, short-circuit resistant, polarized, operating mode display
Screwdriver, crosshead PZ (lasered), insulated, size: PZ 2 x 100, 2-component handle, with non-slip grip
1/4" socket set, 47-piece, 1/4" reversible ratchet, 48 teeth with fast locking system, 50 mm and 100 mm 1/4" extensions, 1/4" screwdriver handle, 150 mm 1/4" flexible extension, 1/4" Cardan joint, 1/4" T-handle
2 x 1/4" bit adapter, 13 knurled 1/4" sockets, wrench size: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 knurled socket bits: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x slotted 4, 5.5, 7 mm, Allen wrench Hex 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm, breakage and impact-resistant plastic case with metal fastening
Screwdriver, crosshead PZ (lasered), insulated, size: PZ 1 x 80, 2-component handle, with non-slip grip
Vantagens
- Durabilidade: cabeças especialmente temperadas e endurecidas
- Alta transmissão de binário através da geometria especial de cabos de dois componentes
- Sólido graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
Quer sejam pontas, chaves de parafusos com diferentes cabeças e tamanhos, aparafusadoras dinamométricas a bateria ou manuais – a Phoenix Contact tem a ferramenta para aparafusar apropriada para si. Tire proveito das funções inteligentes das nossas chaves de parafusos:
Chave de parafusos SCREWFOX na utilização no quadro de comando
Ferramenta para aparafusar SCREWFOX
As chaves de parafusos estão perfeitamente adaptadas aos canais dos parafusos e bornes.
Os cabos de dois componentes e com formatos ergonómicos garantem uma boa pega e facilitam o trabalho.
Chave de parafusos VDE
Chave de parafusos VDE
Como obter a máxima acessibilidade em canais de parafusos e bornes? É muito simples: com as novas chaves de parafusos VDE estreitas.
O isolamento não fica saliente, visto que está integrado na haste da lâmina. Assim, poderá montar e ligar os bornes com segurança, em conformidade com as normas VDE.
Binário preciso
Binário preciso
O binário ajustável com precisão oferece uma adaptação perfeita aos diversos tamanhos de parafuso e garante um binário constante. O componente macio da pega é antiderrapante e permite a transmissão de binários elevados.
Aparafusadora a bateria SF-ASD 16
Aparafusadoras a bateria altamente precisas
A aparafusadora a bateria SF-ASD 16 é um parceiro prático para ligar condutores a ligações de parafuso. Tanto em posição reta como angular, também pode utilizar a sua nova aparafusadora a bateria em locais estreitos. O ajuste de binário com 16 níveis, com comutador de funcionamento para a direita/esquerda integrado no cabo, permite diversas aplicações de aparafusamento confortáveis e variáveis.