Replacement charger, for SF‑ASD 21 cordless screwdriver, 230 V
Chaves de parafusos e aparafusadoras a bateria
As chaves de parafusos da família de produtos SCREWFOX estão adaptadas para um grande número de parafusos diferentes. Isto aplica-se, em particular, aos produtos da nossa gama de réguas de bornes. Os cabos com formato ergonómico das chaves de parafusos permitem a transmissão dos binários necessários com uma força adequada. O programa de produtos é completado com aparafusadoras dinamométricas e a bateria.
Nut for assembling pressure nuts with 13 mm wrench size, for 4 mm hexagonal drive
Screw bit, hexagon, E6.3-1/4" drive, size: Hex 5 x 89 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Screwdriver, Torx® with bore hole, TX 40 x 130, two-component handle
Screw bit, PZ crosshead, E6.3-1/4" drive, size: PZ 2 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Screwdriver, Torx® with bore hole, TX 8 x 60, two-component handle
Screw bit, PZ crosshead, E6.3-1/4" drive, size: PZ 3 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Allen wrench, for loosening and fastening the QUICKON union nut, WAF 27 mm
Adapter for 1/4" bit holder
Manual and battery-operated screwdriver bit set consisting of 1 attachment set each in 5.5 mm, 8 mm, 13 mm, adapter to ¼"
Vantagens
- Durabilidade: cabeças especialmente temperadas e endurecidas
- Alta transmissão de binário através da geometria especial de cabos de dois componentes
- Sólido graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
Quer sejam pontas, chaves de parafusos com diferentes cabeças e tamanhos, aparafusadoras dinamométricas a bateria ou manuais – a Phoenix Contact tem a ferramenta para aparafusar apropriada para si. Tire proveito das funções inteligentes das nossas chaves de parafusos:
Chave de parafusos SCREWFOX na utilização no quadro de comando
Ferramenta para aparafusar SCREWFOX
As chaves de parafusos estão perfeitamente adaptadas aos canais dos parafusos e bornes.
Os cabos de dois componentes e com formatos ergonómicos garantem uma boa pega e facilitam o trabalho.
Chave de parafusos VDE
Chave de parafusos VDE
Como obter a máxima acessibilidade em canais de parafusos e bornes? É muito simples: com as novas chaves de parafusos VDE estreitas.
O isolamento não fica saliente, visto que está integrado na haste da lâmina. Assim, poderá montar e ligar os bornes com segurança, em conformidade com as normas VDE.
Binário preciso
Binário preciso
O binário ajustável com precisão oferece uma adaptação perfeita aos diversos tamanhos de parafuso e garante um binário constante. O componente macio da pega é antiderrapante e permite a transmissão de binários elevados.
Aparafusadora a bateria SF-ASD 16
Aparafusadoras a bateria altamente precisas
A aparafusadora a bateria SF-ASD 16 é um parceiro prático para ligar condutores a ligações de parafuso. Tanto em posição reta como angular, também pode utilizar a sua nova aparafusadora a bateria em locais estreitos. O ajuste de binário com 16 níveis, com comutador de funcionamento para a direita/esquerda integrado no cabo, permite diversas aplicações de aparafusamento confortáveis e variáveis.