Screwdriver, positive/negative PH slot, VDE-isolated, size: PH 1 x 80, two component handle, with non-slip grip
Chaves de parafusos e aparafusadoras a bateria
As chaves de parafusos da família de produtos SCREWFOX estão adaptadas para um grande número de parafusos diferentes. Isto aplica-se, em particular, aos produtos da nossa gama de réguas de bornes. Os cabos com formato ergonómico das chaves de parafusos permitem a transmissão dos binários necessários com uma força adequada. O programa de produtos é completado com aparafusadoras dinamométricas e a bateria.
Bit screwdriver set with quick-action chuck,
89 mm long slotted/crosshead/hex/Torx® bits, 17-part, in folding belt pouch, contents: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0.4 x 2.5, 0.6 x 3.5, 0.8 x 3.5, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5 x 89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89
Cordless screwdriver in case, incl. battery, charging device 100 ... 240 V, 2 bits, two-speed gearbox, forward/reverse running and 16-stage clutch up to 450 rpm, hexagonal fast connection.
Screw bit, positive/negative PZ/bladed, E6.3-1/4" drive, size: PZ 1 x 70 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Screw bit, bladed, E6.3-1/4" drive, size: 0.8 x 4.0 x 70 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Screw bit, PH crosshead, E6.3-1/4" drive, size: PH 2 x 70 mm, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Screwdriver, slot-headed, graded, for test socket screws, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screwdriver set, bladed/crosshead Phillips Recess®, VDE insulated, 6-part, incl. rack
Screwdriver, flat bladed, size: 0.4 x 2.0 x 60 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screw bit, slot, E6.3-1/4" drive, Size: 0.6 x 3.5 x 70 mm, hardened, suitable for holders as per DIN 3126-F 6.3 / ISO 1173
Vantagens
- Durabilidade: cabeças especialmente temperadas e endurecidas
- Alta transmissão de binário através da geometria especial de cabos de dois componentes
- Sólido graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
Quer sejam pontas, chaves de parafusos com diferentes cabeças e tamanhos, aparafusadoras dinamométricas a bateria ou manuais – a Phoenix Contact tem a ferramenta para aparafusar apropriada para si. Tire proveito das funções inteligentes das nossas chaves de parafusos:
Chave de parafusos SCREWFOX na utilização no quadro de comando
Ferramenta para aparafusar SCREWFOX
As chaves de parafusos estão perfeitamente adaptadas aos canais dos parafusos e bornes.
Os cabos de dois componentes e com formatos ergonómicos garantem uma boa pega e facilitam o trabalho.
Chave de parafusos VDE
Chave de parafusos VDE
Como obter a máxima acessibilidade em canais de parafusos e bornes? É muito simples: com as novas chaves de parafusos VDE estreitas.
O isolamento não fica saliente, visto que está integrado na haste da lâmina. Assim, poderá montar e ligar os bornes com segurança, em conformidade com as normas VDE.
Binário preciso
Binário preciso
O binário ajustável com precisão oferece uma adaptação perfeita aos diversos tamanhos de parafuso e garante um binário constante. O componente macio da pega é antiderrapante e permite a transmissão de binários elevados.
Aparafusadora a bateria SF-ASD 16
Aparafusadoras a bateria altamente precisas
A aparafusadora a bateria SF-ASD 16 é um parceiro prático para ligar condutores a ligações de parafuso. Tanto em posição reta como angular, também pode utilizar a sua nova aparafusadora a bateria em locais estreitos. O ajuste de binário com 16 níveis, com comutador de funcionamento para a direita/esquerda integrado no cabo, permite diversas aplicações de aparafusamento confortáveis e variáveis.