DNV
ID de certificação: TAE000010TCSA
ID de certificação: 158887EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425LR
ID de certificação: LR2371832TANK
ID de certificação: 14ME0912cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 V | 7.5 A | |||
| For individual use | 24 V | 15 A | ||
| C | ||||
| 24 V | 7.5 A | |||
| For individual use | 24 V | 15 A | ||