Plug-in bridge - FBS 20-6
3030365

Plug-in bridge, pitch: 6.2 mm, color: red


Detalhes dos produtos




Product type Jumper
Number of positions 20
Pitch 6.2 mm

Maximum load current 32 A (The current values for the jumpers can deviate when used in different modular terminal blocks. The precise values can be found in the accessories data for the respective modular terminal blocks.)

Maximum load current 32 A (The current values for the jumpers can deviate when used in different modular terminal blocks. The precise values can be found in the accessories data for the respective modular terminal blocks.)

Width 122.3 mm
Height 23 mm
Pitch 6.2 mm

Color red
Material Copper
Flammability rating according to UL 94 V0
Insulating material PA

Mounting type Plug-in mounting

N.º de artigo 3030365
Pcs./Emb 10 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Chave comercial BE2
Chave de produto BE2Z2X
Página de catálogo Página 98 (C-1-2019)
GTIN 4017918188597
Peso por unidade (inclusive embalagem) 19,52 g
Peso por unidade (excluindo embalagem) 14,39 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values

Produtos compatíveis

Vantagens

The 2- to 50-pos. jumpers can bridge up to 50 terminal blocks in the two bridge shafts of the CLIPLINE complete system in one step