Ligue os invólucros ICS individuais de forma simples entre si. Os conectores de bus para calha DIN de oito polos TBUS 8 com contactos paralelos e de série permitem uma comunicação simples entre módulos no quadro de comando.
DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, width: 25 mm, height: 100 mm, depth: 130.9 mm, color: blue (similar RAL 5015), cross connection: DIN rail bus connector (optional), number of positions cross connector: 8