Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ICS25-TL100X12-5015 - Upper housing part
1072377

DIN rail housing, Upper part, with transparent hinged cover, width: 25 mm, height: 101 mm, depth: 14.35 mm, color: blue (similar RAL 5015)

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Flexible use, thanks to the modular system and unique modularity in the connection technology
Standardized connections such as RJ45, USB, D-SUB and antenna sockets as components that can be integrated
Optimal space utilization, as well as adaptability of design, colors, and printing
Eight-position DIN rail connectors with parallel and up to two serial contacts for easy module-to-module communication