cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20181123| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| C | ||||
| 50 V | 8 A | |||
PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: blue, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 150 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 5, number of rows: 1, number of positions: 5, number of connections: 5, product range: ICC..-H/..R3,5, pitch: 3.5 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2.8 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: ICC 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: Snap-in locking, mounting method: without, type of packaging: Box packaging, Product with pin output on right side
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| C | ||||
| 50 V | 8 A | |||
Não foi possível encontrar quaisquer produtos para o filtro selecionado.
Voltar