cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20181123| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | |||
PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: black, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 4, number of rows: 1, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: ICC..-H/..L5,0, pitch: 5 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.5 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: ICC 2,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: Snap-in locking, mounting method: without, type of packaging: Box packaging, Product with pin output on left side
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | |||
Não foi possível encontrar quaisquer produtos para o filtro selecionado.
Voltar