Invólucros eletrónicos modulares BC

Invólucros eletrónicos modulares BC para a automação de edifícios

Os invólucros eletrónicos modulares da série BC representam as aplicações orientadas para o futuro na automação de edifícios. Os invólucros de calha metálica para o quadro de comando convencem graças ao design contemporâneo, aos teclados de membrana e ecrãs táteis opcionais, à tecnologia de ligação versátil da placa de circuitos impressos e aos conectores de bus para calha DIN de 8 ou 16 polos. Os invólucros eletrónicos são adequados para a utilização em quadros de distribuição conforme DIN 43880 ou para a montagem de parede.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1534550
FKDSO 1,5/4-L KMGY - PCB terminal block
FKDSO 1,5/4-L KMGY - PCB terminal block
1534550

PCB terminal block, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of rows: 1, number of positions per row: 4, product range: FKDSO 1,5/..-L, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: light gray, number of solder pins per potential: 1

NEW
Go to Product Detail Page for item 1534553
FKDSO 1,5/4-R KMGY - PCB terminal block
FKDSO 1,5/4-R KMGY - PCB terminal block
1534553

PCB terminal block, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of rows: 1, number of positions per row: 4, product range: FKDSO 1,5/..-R, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: light gray, number of solder pins per potential: 1

Vantagens

  • Máxima flexibilidade graças à seleção livre da tecnologia de ligação da placa de circuito impresso e das diferentes larguras totais, de 17,8 até 161,6 mm
  • Dimensões de invólucro e de instalação para a utilização em quadros de distribuição conforme a norma DIN 43880
  • Substituição de módulos sem eliminação da ligação graças ao conector HBUS de 8 ou 16 polos para a comunicação de módulos paralela e em série
  • Liberdade no desenvolvimento de equipamentos graças à montagem da placa de circuito impresso nas três direções espaciais, bem como dissipadores de calor passivos opcionais e simulação térmica para uma dissipação ideal do calor
  • Adaptação ideal aos requisitos do equipamento graças a diferentes variantes de tampa, ecrãs táteis integrados e teclados de membrana opcionais de configuração livre
Amostra gratuita
Teste o invólucro da série BC

Gostaria de testar o invólucro da série BC para a automação de edifícios? – Encomende já a sua embalagem de amostra. Obtém aconselhamento competente sobre a utilização objetiva na sua aplicação. Agradecemos sua compreensão por apenas enviarmos estas amostras de alta qualidade para empresas.

Encomendar agora uma amostra
Invólucros da série BC modular em quadros de comando

Novos produtos

Invólucros eletrónicos com simulação térmica
Bornes para placa de circuitos impressos push-in para BC 17,8
Partes superiores com ligação push-in para invólucros eletrónicos da série BC modular

Invólucros eletrónicos com simulação térmica

Perfeitamente otimizado para a potência máxima

Maximize a densidade de potência nos seus invólucros eletrónicos com soluções de refrigeração passiva e layouts de placas de circuito impresso com otimização térmica: desde a configuração, passando por simulações térmicas abrangentes, até à implementação – ideal para aplicações de potentes e miniaturizadas.

Características principais

  • Material: alumínio
  • Superfície: anodizada natural
  • Topologia do dissipador de calor: perfil prensado por extrusão (BC)/distribuidor de calor e perfil prensado por extrusão (ME-IO)
  • Altura máxima do componente: 12 mm (BC)/10 mm (ME-IO)
  • Largura do dissipador de calor: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC)/8,8 mm (ME-IO)

Vantagens

  • Sistemas de refrigeração incorporados de forma eficiente graças a dissipadores de calor e invólucros combináveis de forma flexível para uma refrigeração ideal
  • Integração perfeita graças a soluções passivas personalizadas: perfeitamente adaptadas do ponto de vista mecânico e térmico
  • Serviço abrangente, desde a configuração online e simulações térmicas até à integração
  • Necessidade mínima de espaço graças à refrigeração com poupança de espaço para a máxima densidade de potência e aproveitamento do espaço

Bornes para placas de circuitos impressos push-in

Para invólucros eletrónicos para a automação de edifícios

Pela primeira vez estão disponíveis bornes para placas de circuitos impressos para o BC 17,8 (1 HP). Graças a até 16 polos por módulo, com os bornes para placa de circuitos impressos das séries FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 implementa aplicações preparadas para o futuro na automação de edifícios.

Características principais

  • Até 16 polos numa largura total de 17,8 mm (1 HP)
  • Correntes até 22 A
  • Os bornes para placa de circuitos impressos de 3 e 4 polos podem ser combinados numa parte superior
  • Secções do condutor até 1,5 mm² (FKDSO 1,5) e 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Passo de 3,5 mm (FKDSO 1,5) e 5 mm (FKDSO 2,5)

Vantagens

  • Sistema de ligação e de invólucros adaptados um ao outro para um desenvolvimento de equipamentos mais rápido
  • Ligação push-in sem ferramenta e rápida
  • Distribuição dos bornes ortogonalmente à placa de circuitos impressos para uma acessibilidade ideal nos equipamentos instalados em calha metálica
  • A força de contacto específica assegura um contacto resistente a longo prazo
  • Operação intuitiva devido ao botão de pressão de cor distinta

Partes superiores configuráveis para a ligação push-in

Para invólucros eletrónicos para a automação de edifícios

Com as novas partes superiores do invólucro da série BC modular, beneficia da operação confortável da tecnologia de ligação push-in na parte da frente do invólucro. Configure a sua solução individual de invólucro equipada com bornes para placa de circuito impresso push-in das séries SPT-THR.

Características principais

  • Invólucros de calha metálica para a utilização em quadros de distribuição conforme DIN 43880
  • Larguras: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Até 24 polos de 1,5 mm² por câmara do invólucro
  • Até 8 polos de 2,5 mm² por câmara do invólucro
  • Preparado para a utilização do bus KNX

Vantagens

  • Os invólucros adaptados a SPT-THR permitem um desenvolvimento de equipamentos rápido e uma proteção ideal do sistema eletrónico
  • Configuração individual por câmara do invólucro para diversas aplicações na automação de edifícios
  • Dimensões de instalação e de invólucro conforme as normas para utilização em quadros de distribuição
  • Configuração fácil do seu artigo individual: utilize o configurador online intuitivo

Configurador para invólucros eletrónicos BC para a automação de edifícios

Configurador para invólucros eletrónicos para a automação de edifícios

Precisa de equipamentos eletrónicos para aplicações orientadas para o futuro na automação de edifícios? – Pode criar a sua própria solução de invólucro BC personalizada utilizando o configurador. Estão disponíveis tamanhos de invólucro num design em conformidade com a norma DIN 43880 com entre 35,6 e 161,6 mm de largura total. Também pode beneficiar da versátil tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos. Elementos de operação, como ecrãs táteis e teclados, bem como conectores de bus para calha DIN, aumentam a flexibilidade.

Principais inovações


Dissipadores de calor e simulações térmicas para invólucros eletrónicos

Sai o calor. Entra a potência. Refrigeração otimizada para invólucros eletrónicos BC

Maximize a densidade de potência nos seus equipamentos com soluções de refrigeração passiva e layout de placas de circuito impresso com otimização térmica em invólucros eletrónicos BC: desde a configuração, passando por simulações térmicas abrangentes, até à implementação – ideal para utilização no quadro de distribuição e no quadro de comando na automação de edifícios.

GameChangers da Phoenix Contact para a ligação de equipamento

GameChangers para a ligação de equipamento

Mais do que um desempenho de topo – um jogo totalmente novo: os nossos GameChangers também levarão as suas aplicações para o próximo nível de sucesso.

Pessoa com vários componentes da série de equipamentos BC modular

Tecnologia de ligação push-in para invólucros para a automação de edifícios

Com invólucros de calha metálica da série BC modular beneficia do controlo prático da tecnologia de ligação push-in na frente do invólucro. Cada uma das câmaras do invólucro pode ser configurada individualmente para poder adaptar-se com máxima flexibilidade a todos os requisitos do equipamento – adaptadas p. ex., a ligações push-in com bornes para placas de circuito impresso das séries SPT-THR 1,5 e SPT-THR 2,5 ou com três profundidades de ligação predefinidas. Assim, é possível combinar na perfeição sistemas eletrónicos e tecnologia de ligação num mesmo local. A tampa do invólucro com ecrã tátil ou teclado de membrana, assim como com um conector de bus para calha DIN com 8 e 16 polos, complementam a nossa gama de invólucros para a automação de edifícios.

Vista geral dos invólucros da série BC para a automação de edifícios


Mapa de imagens interativo: Módulo com invólucros eletrónicos da série BC modular
Conectores de bus para calha DIN
Os conectores de bus para calha DIN de 8 ou 16 polos garantem uma comunicação eficiente entre módulos.
Conectores de bus para calha DIN
Dimensões padronizadas de invólucros
Os invólucros da série BC estão conforme a norma DIN EN 43880.
Dimensões padronizadas de invólucros
Tampas do invólucro com ecrãs e teclados de membrana
Tampas do invólucro com ecrãs integrados e teclados de membrana opcionais para soluções de visualização e de comando modernas
Tampas do invólucro com ecrãs e teclados de membrana
Grande seleção de ligações de placa de circuito impresso adequadas
Beneficie da nossa grande seleção de ligações de placa de circuito impresso adequadas para o desenvolvimento dos seus equipamentos.
Grande seleção de ligações de placa de circuito impresso adequadas
Várias larguras totais
Os invólucros estão disponíveis em várias larguras totais, de 17,8 até 161,6 mm.
Várias larguras totais
Espaço de montagem configurável
O espaço de montagem é configurável. Isto permite-lhe uma adaptação ideal à tecnologia de ligação.
Espaço de montagem configurável
Dissipadores de calor
Dissipadores de calor passivos, incluindo simulação térmica para a dissipação fiável do calor.
Mais sobre dissipadores de calor passivos
Dissipadores de calor
Vista 3D

O invólucro BC modular na vista de 360°

A série BC modular para aplicações na automação de edifícios destaca-se com um grande número de variantes de diferentes tampas, ecrãs táteis ou, p. ex., teclados de membrana livremente configuráveis. Comprove na vista 3D ao lado a versatilidade destes invólucros de calha metálica.

Invólucros da série BC modular para a automação de edifícios

Certas funções, como os ecrãs táteis, teclados de membrana, conectores de bus para calha DIN e tecnologia de ligação push-in, fazem dos invólucros da série BC modular a opção ideal para ser usada na automação de edifícios. O configurador online e os nossos excelentes serviços também lhe simplificam a conceção ideal da sua solução de invólucros.

As suas mais-valias em detalhe Design inteligente com tecnologia de ligação push-in

Componentes individuais de um invólucro da série BC modular
Duas pessoas a configurar um invólucro BC
Invólucro da série BC modular com ligação push-in na montagem de condutores
Placa de circuito impresso com sistema eletrónico para processo de solda THR
Componentes individuais de um invólucro da série BC modular

Sistema de ligação e de invólucros adaptados um ao outro para um desenvolvimento de equipamentos mais rápido

Os invólucros eletrónicos da série BC modular são a primeira escolha para a automação de edifícios. Pode poupar tempo valioso enquanto desenvolvedor de equipamentos, visto que o design das peças superiores configuráveis já está perfeitamente adaptado aos bornes para placa de circuito impresso push-in da série SPT-THR. Graças à tampa do invólucro com ecrã tátil e teclado de membrana integrados, também é possível implementar soluções de visualização e comando sem grande dificuldade.

Duas pessoas a configurar um invólucro BC

Configuração online individual para várias aplicações na automação de edifícios

Os invólucros eletrónicos da série BC modular são tão versáteis quanto as aplicações na automação de edifícios. Cada uma das câmaras do invólucro pode ser configurada individualmente. Além disso, os teclados de membrana podem ser adaptados com flexibilidade através de um configurador online. Escolha a forma, a cor e a impressão que pretende.

Invólucro da série BC modular com ligação push-in na montagem de condutores

Bornes para placa de circuito impresso push-in para uma operação frontal cómoda e economia de tempo na instalação

Os invólucros modulares da série BC não apresentam apenas funcionalidades inteligentes para desenvolvedoras e desenvolvedores de equipamentos. Também convencem os responsáveis pela instalação. A ligação push-in frontal permite uma cablagem cómoda e sem ferramenta, para além de garantir um contacto contínuo e à prova de vibrações. Isto simplifica o trabalho aos responsáveis pela instalação e ajuda a evitar erros de cablagem.

Placa de circuito impresso com sistema eletrónico para processo de solda THR

Tecnologia de ligação para a montagem de placas de circuito impresso automatizada

Nos invólucros eletrónicos para a comunicação de edifícios são usados bornes para placa de circuito impresso das séries SPT-THR. São adequados para processos de solda por onda e THR. O processo de soldadura THR permite atingir ligações de solda particularmente estáveis, mesmo em termos mecânicos, com os processos de produção automatizados da montagem na platine. Assim, é possível alcançar uma qualidade ideal com uma eficiência de processos elevada.

Perguntas frequentes sobre dissipadores de calor passivos opcionais

Dissipadores de calor específicos para o cliente para invólucros eletrónicos da série ICS
Vista explodida do invólucro eletrónico ICS 50 com dissipador de calor
Distribuição de calor sem dissipador de calor no invólucro de calha metálica ICS
Distribuição de calor sem dissipador de calor no invólucro de calha metálica ICS
Diagrama para o invólucro eletrónico ICS50-B122X98-V-V-7035
Dissipadores de calor específicos para o cliente para invólucros eletrónicos da série ICS

Os dissipadores de calor estão atualmente disponíveis para as séries de invólucros ICS (Industrial Case System, para calhas metálicas) e UCS (Universal Case System, para aplicação exterior).

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Vista explodida do invólucro eletrónico ICS 50 com dissipador de calor

A ligação térmica ideal é obtida através de adaptações individuais do dissipador de calor. Isto é normalmente feito através da fresagem do dissipador de calor.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Distribuição de calor sem dissipador de calor no invólucro de calha metálica ICS

A temperatura máxima tem uma influência particularmente elevada sobre a fiabilidade e a vida útil do seu equipamento. A taxa de falhas duplica com um aumento de temperatura de 10 °C.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Distribuição de calor sem dissipador de calor no invólucro de calha metálica ICS

Os componentes pequenos e potentes, as elevadas taxas de transmissão de dados, o pó e a ventilação insuficiente do invólucro são razões para uma diferença de temperatura elevada em relação ao ambiente.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Diagrama para o invólucro eletrónico ICS50-B122X98-V-V-7035

Para não exceder uma diferença de temperatura em relação ao ambiente, os gráficos dos diagramas fornecem informações sobre a potência que os componentes do respetivo invólucro podem emitir. O gradiente da linha reta descreve a condutância térmica do sistema. Os casos apresentados diferem, por um lado, no aquecimento de toda a superfície e no aquecimento de um hotspot de 20 mm x 20 mm e, por outro lado, numa placa de circuito impresso instalada num invólucro e numa sem invólucro.

Mais sobre dissipadores de calor passivos

Instruções de montagem para invólucros eletrónicos da série BC

A montagem do invólucro é rápida e simples, graças à estrutura modular. Tem a possibilidade de integrar uma grande seleção de tecnologias de ligação da placa de circuito impresso e de tampas do invólucro. A base é uma parte inferior do invólucro normalizada.

Aplicações exemplificativas


Invólucros eletrónicos da série BC modular numa aplicação
Vista explodida de um invólucro da série BC para computadores Raspberry Pi
Invólucros eletrónicos com aplicação USB-HDMI
Invólucros eletrónicos da série BC modular numa aplicação

O sistema de invólucro BC da Phoenix Contact é utilizado como embalagem funcional para um Energy Controller. O equipamento controla, interliga e monitoriza, desta forma, centrais de cogeração. No conceito de invólucro modular do Energy Controller, o conector de bus para calha DIN desempenha um papel importante.

Saiba mais sobre esta aplicação
Vista explodida de um invólucro da série BC para computadores Raspberry Pi

Os invólucros eletrónicos da série RPI-BC são adequados para a integração dos computadores Raspberry Pi. Os invólucros RPI-BC foram concebidos conforme a norma DIN 43880 e podem ser fixados em calhas metálicas ou à parede. As interfaces opcionais permitem ampliar facilmente as funções do computador de placa única integrado.

Invólucros eletrónicos com aplicação USB-HDMI

Controlo com várias ligações: coloque facilmente os equipamentos em funcionamento graças às interfaces de serviço, como USB e HDMI.

Série BC: o sistema ideal de invólucros para edifícios inteligentes

Distribua corrente e dados pelos conectores de bus para calha DIN de 8 e 16 polos. Use a área de conexão configurável de forma flexível para mais ligações ou componentes eletrónicos. As placas de circuito impresso podem ser posicionadas de forma variável para garantir o local ideal para os seus componentes eletrónicos.

Automação de edifícios orientada para o futuro com invólucros da série BC

Invólucros eletrónicos com tecnologias de ligação versáteis
Invólucros com tecnologia de ligação da placa de circuito impresso
Diferentes variantes de tampa dos invólucros eletrónicos BC
Ligação de equipamentos através de conectores de bus para calha DIN
Indicações visuais dos sinais
Invólucros eletrónicos com tecnologias de ligação versáteis

Um novo conceito de flexibilidade graças à parte superior modular inovadora: decida de quanto espaço de montagem necessita e em que locais. Isto permite-lhe conceber a parte superior do invólucro de acordo com a aplicação. O invólucro adapta-se às suas necessidades de configuração. A integração feita à medida de várias tecnologias de ligação funciona sem problemas. A geometria do invólucro conforme a norma DIN 43880 é ideal para a instalação do equipamento no quadro de distribuição.

Invólucros com tecnologia de ligação da placa de circuito impresso

Um fator decisivo para a versatilidade da série BC é a seleção livre da tecnologia de ligação da placa de circuito impresso. Para isso, os invólucros de instalação oferecem diferentes espaços de aperto:

  • BC...U11 com um pequeno espaço de montagem para ligações de placa de circuito impresso: ideal para a tecnologia de ligação da família COMBICON compact

  • BC...U22 com espaço de montagem para ligações de placa de circuitos impressos: para as tecnologias de ligação clássicas ou conectores de dados

Diferentes variantes de tampa dos invólucros eletrónicos BC

A versatilidade como ideia fundamental da série BC também se aplica à configuração da tampa. Não importa o requisito imposto ao seu equipamento, a tampa está disponível em formato transparente ou em cinzento e pode ser selada. Pode ser aberta à mão e, graças à placa de plástico traseira, é ideal para a integração de ecrãs ou elementos de controlo.

Ligação de equipamentos através de conectores de bus para calha DIN

Possibilite uma ligação rápida e simples dos seus módulos. A base de bus é a chave da nossa conceção inteligente de equipamentos:

  • Possibilidade de transmitir dados e energia em série ou em paralelo ​(4 ​​x​​ potência​​, 2 x série, 10 x paralelo)​

  • Instalação simples de módulos, sem eliminação da ligação durante a substituição dos módulos, esforço mínimo nos trabalhos de cablagem

  • 16 contactos dourados para uma condutividade elevada

Indicações visuais dos sinais

As guias luminosas HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes formatos e são ideais para a sua função. Além disso, as guias luminosas são resistentes contra descargas eletrostáticas.

Os pinos de compressão permitem uma montagem simples na placa de circuito impresso. Mediante pedido, também oferecemos como serviço o processamento necessário do seu invólucro eletrónico.

Conjuntos de desenvolvimento e possibilidade de combinação com outras séries


Conjunto de desenvolvimento
Conjunto de desenvolvimento RPI-BC para computadores Raspberry Pi
Invólucros para a integração num computador Raspberry Pi
Conjunto de desenvolvimento

Para desenvolver de forma rápida os seus protótipos e equipamentos de pré-produção, utilize os nossos conjuntos de desenvolvimento. Os conjuntos possuem soluções de invólucro completas com tecnologia de ligação integrada e placas de circuito impresso adequadas com orifícios. Os sistemas completos de equipamentos podem ser efetuados com bases de bus específicas.

Compile o seu conjunto de desenvolvimento na loja e comece a desenvolver já o seu equipamento.

Conjunto de desenvolvimento RPI-BC para computadores Raspberry Pi

Os invólucros de calha metálica RPI-BC foram concebidos especialmente para a instalação de computadores Raspberry Pi. Também podem ser combinados com o conector de bus para calha DIN HBUS e os conjuntos de desenvolvimento da série SC. Para além da placa do Raspberry Pi, é possível instalar no invólucro outras placas de circuito impresso. Assim, são integrados elementos e sistemas de comutação adicionais.

  • Largura total: 107,6 mm
  • Adequado para Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Possibilidade de montagem na parede e em calha metálica.

Invólucros para a integração num computador Raspberry Pi

A série BC também é perfeita para a integração de minicomputadores Raspberry Pi. A série de invólucros de calha metálica RPI-BC foi concebida para a instalação de computadores Raspberry Pi – e oferece todas as características e vantagens da série BC também para estas aplicações.

Ir para os invólucros eletrónicos para aplicações Raspberry Pi
E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo
Invólucros eletrónicos para a calha metálica

Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas

Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.