O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Crimp contact, series: HC-M-03, Pin, turned, contact diameter: 4 mm, connection cross section: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , contact material: Cu alloy