O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Panel mounting base B48, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PA, height: 39.4 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard, with flat gasket