O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Contact insert module, number of positions: 8, Socket, Crimp connection, 48 V, 5 A, 0.08 mm2 ... 0.5 mm2, application: Data, without crimp contacts, Shielded transmission to the module frame