O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Contact insert, number of positions: 4+2+PE, size: B16, power contacts: 4, control contacts: 2, Pin, Screw connection, 830 V, 80 A, 1.5 mm2 ... 16 mm2, application: Power/signal