O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
NPT adapter, IP68, up to 5 bar, incl. O-ring seal, M32 to 1"